Güç Değerleri
Maksimum Güç | 1050 hp 783 kW |
Maksimum Tork | 3448 1.200 dev/dk.da lb-ft 4674 1.200 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 800 hp 597 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C27 Endüstriyel Dizel Motor 1.800 dev/dk.da 597-783 bkW (800-1.050 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler U.S. EPA Tier 4 Final emisyon standartlarını karşılar.
Maksimum Güç | 1050 hp 783 kW |
Maksimum Tork | 3448 1.200 dev/dk.da lb-ft 4674 1.200 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Minimum Güç | 800 hp 597 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
Motor Yapılandırması | V-12 Silindirli V-12 Silindirli |
İç Çap | 5.4 inç 137.2 mm |
Strok | 6 inç 152.4 mm |
Silindir Hacmi | 1649.5 in³ 27 l |
Sıkıştırma Oranı | 16.0:1 16.0:1 |
Havalandırma | İkiz Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TTA) İkiz Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TTA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC DOC |
Uzunluk | 73.8 inç 1874 mm |
Genişlik | 63 inç 1600 mm |
Yükseklik | 53.9 inç 1370 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 6625 lb 3004 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC27 Tier 4 Dizel Motorlar - Katı Yasal Düzenlemeli
C27 Acert
C27 Endüstriyel Motor Video Profili - Morbark 1300 Boru Tesisatı Taşlayıcı