C4.4 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

Endüstriyel Dizel Motorlar C4.4

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
111.3 hp
83 kW
Maksimum Tork
308 1.400 dev/dk.da lb-ft
418 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Görüntüleme

Cat?� C4.4 Doğal Havalandırmalı (NA) Endüstriyel Dizel Motor 2.200 dev/dk.da 54-56 bkW (72,4-75 bhp) değer aralıklarıyla kullanıma sunulmuştur. Bu değerler EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. Turboşarjlı (T) ve Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) modeller ise 2.200-2.400 dev/dk.da 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) değer aralığında edinilebilir. Bu değerler U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. C4.4 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Sepetli Vinçler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırıcılar, Ağaç Kesiciler, Ormancılık, Forkliftler, Genel Endüstriyel, Biçerdöverler, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Süpürücüler, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Mini Yükleyiciler, Özel Tarım Ekipmanları, Püskürtücüler, Kanal Açma Makineleri, Çim ve Peyzaj ve Yeraltı Madenciliği Ekipmanları.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C4.4

Maksimum Güç 111.3 hp 83 kW
Maksimum Tork 308 1.400 dev/dk.da lb-ft 418 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 2.200 - 2.400 dev/dk. 2.200 - 2.400 dev/dk.
Minimum Güç 72.4 hp 54 kW
Emisyonlar UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Motor Yapılandırması Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5 inç 127 mm
Silindir Hacmi 269 in³ 4.4 l
Sıkıştırma Oranı 18.2:1 18.2:1
Havalandırma Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA) Doğal Havalandırmalı (NA), Turboşarjlı (T) veya Turboşarjlı-Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 26.1 inç 663 mm
Genişlik 23.7 inç 602 mm
Yükseklik 30.5 inç 775 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 674.6 lb 306 kg

C4.4 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Giriş seçenekli emme manifoldu.

Kumanda Sistemi

  • Jeneratör
  • Marş motoru
  • Kontrol Paneli
  • Kızdırma bujisi marş desteği

Soğutma Sistemi

  • Üst depo sıcaklığı, soğutma paketi boyutunu minimize etmek için standart olarak 108 °C'dir (226 °F)
  • 50:50 su glikol karışımı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 3 volan muhafazası
  • Volan ve marş motoru segmanları

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi konumları

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı filtreleri ve hava delikleri
  • Yağ filtresi konumları
  • Yağ karteri

Güç Çıkış Ünitesi

  • SAE B Güç Çıkış Ünitesi (PTO)

Genel

  • Zamanlama ve dişli tahrikli yardımcılar
  • Kayış tahrikli yardımcılar
  • Motor bağlantıları
  • Göstergeler
  • Ekranlar
  • Güç ve tork eğrisi uyarlama
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C4.4 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C4.4 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

C4.4 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş

360 View