Güç Değerleri
Maksimum Güç | 20.5 hp 15.3 kW |
Maksimum Tork | 37.1 2.400 dev/dk.da lb-ft 50.4 2.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.800-3.600 dev/dk. 2.800-3.600 dev/dk. |
Minimum Güç | 16.4 hp 12.2 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat?� C0.7 Endüstriyel Dizel Motorlar, benzersiz güç yoğunluğuyla geniş bir hız aralığında etkileyici performans sunar. Ultra kompakt paket boyutları ve kapsamlı seçenek tercihi olanağı, bu makinelerin çok çeşitli küçük arazi uygulamaları için ideal olmalarını sağlar. Tek taraftan servis özelliği, bakım kolaylığını artırır ve makine sahibinin toplam işletme maliyetlerini azaltır. C0.7 motorlarının güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Kompaktörler/Silindirler, Genel Endüstriyel, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Mobil Işık Kuleleri ve Çim ve Peyzaj. 2.800-3.600 dev/dk.da 12,2-15,3 bkW (16,4-20,5 bhp) arasında güç üreten C0.7 motorlar EPA Tier 4 Interim eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve Avrupa bölgesinde edinilebilir ve geçerli emisyon standartlarına bağlı olarak, yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde de sunulabilir.
Maksimum Güç | 20.5 hp 15.3 kW |
Maksimum Tork | 37.1 2.400 dev/dk.da lb-ft 50.4 2.400 dev/dk.da Nm |
Azami Devir | 2.800-3.600 dev/dk. 2.800-3.600 dev/dk. |
Minimum Güç | 16.4 hp 12.2 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri U.S. EPA Tier 4 Interim Eşdeğeri |
Motor Yapılandırması | Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 3 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel |
İç Çap | 2.6 inç 67 mm |
Strok | 2.8 inç 72 mm |
Silindir Hacmi | 46.4 in³ 0.762 l |
Sıkıştırma Oranı | 23.5:1 23.5:1 |
Havalandırma | Doğal Havalandırmalı (NA) Doğal Havalandırmalı (NA) |
Yanma Sistemi | Ön Yanma Odalı Enjeksiyon Ön Yanma Odalı Enjeksiyon |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | - - |
Uzunluk | 18.9 inç 480 mm |
Genişlik | 14.6 inç 371 mm |
Yükseklik | 20.8 inç 528 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 156.5 lb 71 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIRC0.7 LRC Dizel Motorlar - Genel Yasal Düzenlemeli ve Yasal Düzenleme Getirilmemiş