Güç Değerleri
Maksimum Güç | 74 hp 55 kW |
Maksimum Tork | 280 lb-ft @ 1360 rpm 380 Nm @ 1360 rpm |
Azami Devir | 2.200 - 2.400 dev/dk. 2.200 - 2.400 dev/dk. |
Minimum Güç | 67 hp 50 kW |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® C2.8 Endüstriyel Dizel Motorlar kompakt boyut, güvenilirlik ve performansı mükemmel bir şekilde dengeleyerek sunar. Motor 2.500 dev/dk.da 55 bkW'a (74 bhp) kadar ulaşan değerlerde sunulmaktadır. C2.8 zirai dozerler, sepetli vinçler, uçak yer desteği, delme/sondaj makineleri, kesiciler/taşlayıcılar, sıkıştırıcılar, silindirler, kompresörler, ormancılık, sulama ekipmanı, malzeme elleçleme, madencilik, hafriyat ekipmanı, asfalt döşeme ekipmanı, pompalar, meyve biçerdöveri ekipmanı, peyzaj ve yeraltı madencilik ekipmanları gibi çok sayıda sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Maksimum Güç | 74 hp 55 kW |
Maksimum Tork | 280 lb-ft @ 1360 rpm 380 Nm @ 1360 rpm |
Azami Devir | 2.200 - 2.400 dev/dk. 2.200 - 2.400 dev/dk. |
Minimum Güç | 67 hp 50 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA & CARB Tier 4 Final, EU Stage V |
Motor Yapılandırması | Sıralı 4 Silindirli Sıralı 4 Silindirli |
İç Çap | 3.5 inç 90 mm |
Strok | 4.3 inç 110 mm |
Silindir Hacmi | 171 in³ 2.8 l |
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 17.0:1 |
Havalandırma | Turboşarjlı (T) ve Turboşarjlı Son Soğutuculu (TA) Turboşarjlı (T) ve Turboşarjlı Son Soğutuculu (TA) |
Yanma Sistemi | Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu |
Volan Ucundan Dönüş | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine |
Son İşlem | DOC+DPF DOC+DPF |
Uzunluk | 24.9 inç 633 mm |
Genişlik | 22.4 inç 543 mm |
Yükseklik | 30.9 inç 786 mm |
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor | 750 lb 340 kg |
Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.
MODELLERİ KARŞILAŞTIR