C15 LRC

Endüstriyel Dizel Motorlar C15

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Güç
595 hp
444 kW
Maksimum Tork
2004 1.400 dev/dk.da lb-ft
2717 1.400 dev/dk.da Nm
Emisyonlar
China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri

Görüntüleme

İnşaat şantiyelerinde ve madencilik işlerinde, tarımda ve ormancılıkta ve çok çeşitli endüstrilerde, Cat?� C15 Endüstriyel Dizel Motorlar en büyük zorlukları üstlenmek için gerekli gücü, performansı ve dayanıklılığı sağlar. Daha da önemlisi, tüm Cat?� endüstriyel motorlarına servis ve destek vermeye hazır, dünya standartlarında Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenirler. C15 motorların güç sağladığı sektörler ve uygulamalar şunları içerir: Tarım, Zirai Dozerler, Uçak Yer Desteği, Delme/Sondaj Makineleri, Yontucular/Taşlayıcılar, Hasat Makineleri/Biçerdöverler, Kompaktörler/Silindirler, Kompresörler, İnşaat, Vinçler, Kırma Makineleri, Tarak Makineleri, Ormancılık, Genel Endüstriyel, Hidrolik Güç Üniteleri, Sulama Ekipmanları, Yükleyiciler/Taşıyıcılar, Malzeme Elleçleme, Madencilik, Mobil Hafriyat Ekipmanları, Asfaltlama Ekipmanları, Pompalar, Şoveller/Halatlı Kazma Sistemleri, Yüzey Taşıma Ekipmanları ve Kanal Açma Makineleri. 1.800-2.100 dev/dk.da 328-444 bkW (440-595 bhp) arasında güç üreten C15 motorlar China Stage II, U.S. EPA Tier 3 eşdeğeri, EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar. U.S. EPA ve EU Flexibility hükümlerinin geçerli olduğu bölgelerde ve yasal düzenleme getirilmiş ve getirilmemiş diğer bölgelerde edinilebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15

Maksimum Güç 595 hp 444 kW
Maksimum Tork 2004 1.400 dev/dk.da lb-ft 2717 1.400 dev/dk.da Nm
Azami Devir 1.800-2.100 dev/dk. 1.800-2.100 dev/dk.
Minimum Güç 440 hp 328 kW
Emisyonlar China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri China Nonroad III, U.S. EPA Tier 3 Eşdeğeri, EU Stage IIIA Eşdeğeri
Motor Yapılandırması Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
İç Çap 5.4 inç 137 mm
Strok 6.8 inç 171 mm
Silindir Hacmi 927.6 in³ 15.2 l
Sıkıştırma Oranı 18.0:1 18.0:1
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA) Turboşarjlı Son Soğutmalı (TA)
Yanma Sistemi Doğrudan Enjeksiyonlu Doğrudan Enjeksiyonlu
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Son İşlem - -
Uzunluk 54.2 inç 1377 mm
Genişlik 36.2 inç 919 mm
Yükseklik 48.3 inç 1226 mm
Ağırlık - Net Kuru - Opsiyonel Ataşmanlar Olmadan Çalışır Haldeki Temel Motor 3239 lb 1469 kg

C15 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Turboşarjlı
  • Havadan Havaya Son Soğutuculu

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü
  • ADEM™ A4 Elektronik Kumanda Ünitesi (ECU)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Blok suyu pompası, santrifüj tipi
  • Su pompası, giriş

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Opsiyonel egzoz çıkışı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyon
  • Yakıt filtresi, ikincil (2 mikron)
  • Yakıt filtresi, üçüncül (2 mikron)
  • ACERT™ Teknolojisi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ seviye çubuğu
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Genel

  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Boya: Caterpillar sarısı; talep edilirse opsiyonel renkler mevcuttur

C15 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

C15 LRC

C15 LRC

360 View