M314 - Tier 4 / Stage V

Escavatori gommati M314 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
134 HP
100 kW
Peso operativo - massimo
39680 lb
18000 kg
Massima velocità di traslazione
23 miglia/h
37 km/h

Descrizione generale

Alte prestazioni con costi di esercizio ridotti

L'escavatore gommato Cat® M314 offre alte prestazioni con tecnologie di facile utilizzo che aumentano l'efficienza dell'operatore. Con comandi di facile utilizzo, integrazione di Cat Tiltrotator (TRS), una cabina confortevole e intervalli di manutenzione prolungati, il modello M314 aiuta a risparmiare tempo e denaro.

Vantaggi

Alte prestazioni

Grazie alla coppia di rotazione elevata, al consumo di combustibile e fluido di scarico diesel (DEF) ridotto e alla versatilità offerta dall'integrazione del Tiltrotator è possibile lavorare più velocemente.

Facilità di manutenzione

I filtri di lunga durata per combustibile, olio idraulico e aria, il 100% dei punti di manutenzione giornaliera accessibili da terra e le attrezzature condivisibili contribuiscono ad aumentare il tempo di attività e a ridurre i costi.

Comfort dell'operatore

Lavorate facilmente. Le opzioni comfort della cabina selezionabili e l'alta visibilità grazie alla vista a 360° dalla macchina permettono di lavorare in maniera confortevole per tutta la durata del turno.

Emissioni di CO₂ ridotte

Il modello M314 rilascia meno CO₂ rispetto al modello precedente M314F.

Caratteristiche tecniche di M314 - Tier 4 / Stage V

Potenza motore - ISO 14396 134 HP 100 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 136 hp (metrica) 136 hp (metrica)
Modello motore Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potenza netta - ISO 9249 127 HP 95 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 129 hp (metrica) 129 hp (metrica)
Foro 3.9 pollici 98 mm
Corsa 5 pollici 120 mm
Cilindrata 221 in³ 3.6 l
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Stage V.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Regime nominale 2.000 giri/min Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM (Clean Emissions Module, modulo emissioni pulite), alternatore e ventola di raffreddamento in funzione a velocità intermedia. Regime nominale 2.000 giri/min Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). * I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (diesel a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a intensità di carbonio inferiore** fino a: biodiesel 20% FAME (estere metilico di acidi grassi)* o diesel 100% rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per maggiori dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SLBU6250). * I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat). ** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Massima velocità di traslazione 23 miglia/h 37 km/h
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 71.3 gal/min 270 L/min
Pressione massima - Circuito attrezzo - Normale 5076 psi 35000 kPa
Pressione massima - circuito attrezzo - sollevamento potenziato 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Circuito attrezzo - Circuito di traslazione 5076 psi 35000 kPa
Velocità massima di rotazione* 9.1 r/min 9.1 r/min
Coppia di rotazione massima 30461 lbf·ft 41.3 kN·m
Nota (1) *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore *Le macchine con marchio CE possono essere configurate con un valore predefinito inferiore
Peso operativo - massimo 39680 lb 18000 kg
Peso operativo - minimo 32190 lb 14600 kg
Nota (1) Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 500 kg (1.102 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Le configurazioni tipiche includono un avambraccio da 2.200 mm (7'3") e un attacco rapido da 210 kg (463 lb). Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 500 kg (1.102 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Le configurazioni tipiche includono un avambraccio da 2.200 mm (7'3") e un attacco rapido da 210 kg (463 lb).
Serbatoio del combustibile 77.9 gal (US) 295 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
Sistema di raffreddamento 5.3 gal (US) 20 l
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 58.1 gal (US) 220 l
Braccio Braccio a regolazione variabile 5 m (16' 6") Braccio a regolazione variabile 5 m (16' 6")
Avambraccio 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Benna GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Altezza di trasporto - sommità della cabina 10.9 ft 3315 mm
Lunghezza di trasporto 26.9 ft 8210 mm
Punto di supporto 11.3 ft 3450 mm
Raggio di rotazione posteriore 7.1 ft 2150 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.1 ft 1260 mm
Distanza libera da terra 1.1 ft 335 mm
Lunghezza del sottocarro 16.1 ft 4920 mm
Passo 8.2 ft 2500 mm
Braccio Braccio a regolazione variabile 5 m (16' 6") Braccio a regolazione variabile 5 m (16' 6")
Avambraccio 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Benna GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³)
Altezza di scavo 32.1 ft 9780 mm
Altezza di scarico 23 ft 7010 mm
Profondità massima di scavo 17.4 ft 5290 mm
Profondità massima di scavo parete verticale 13.9 ft 4250 mm
Sbraccio massimo a terra 28.4 ft 8650 mm
Forze dell'avambraccio (ISO) 15961 lbf 71 kN
Forze della benna (ISO) 23605 lbf 105 kN
Nota (1) I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali (CW-S) e attacco rapido CW-20S-D.4.N con un raggio della punta di 1.387 mm (4'7"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1.224 mm (4'0"). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali (CW-S) e attacco rapido CW-20S-D.4.N con un raggio della punta di 1.387 mm (4'7"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1.224 mm (4'0").
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,144 tonnellate metriche (1,261 tonnellate). L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,8 kg (1,8 lb) di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,144 tonnellate metriche (1,261 tonnellate).
Riciclabilità 91% 91%

M314 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED su braccio e cabina
  • Luci di lavoro a LED con spegnimento ritardato programmabile
  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

MOTORE

  • Motore diesel turbo singolo Cat C3.6
  • Selettore della modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Arresto automatico del motore al minimo
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125° F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di riduzione della deriva della benna, del braccio e dell'avambraccio
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Modalità di sollevamento potenziato

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Specchietti grandangolari
  • Avvisatore acustico
  • Interruttore di scollegamento con chiusura a chiave
  • Piastra antiscivolo e bulloni a testa svasata sulla piattaforma di servizio

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Porte per il prelievo dell'olio programmato (S·O·S℠)
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

TECNOLOGIA

  • VisionLink®
  • Remote Flash e Risoluzione dei problemi da remoto

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Trazione integrale
  • Blocco automatico del freno/assale
  • Contrappeso da 3.300 kg (7.275 lb)

CABINA

  • Cabina ROPS insonorizzata
  • Comando di avviamento del motore senza chiave
  • Console regolabile in altezza, in modo continuo senza attrezzi
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

M314 - Tier 4 / Stage V Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura standard e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCI E AVAMBRACCI

  • Braccio monopezzo da 4.650 mm (15'3") (solo Europa, Australia-Nuova Zelanda)
  • Braccio monopezzo da 4.400 mm (14'5") (solo Corea del Sud)
  • Braccio regolabile variabile da 5.028 mm (16'6")
  • Avambraccio da 2.200 mm (7'3")
  • Avambraccio da 2.500 mm (8'2")
  • Avambraccio con terminale di posa da 2.900 mm (9'6") senza leverismo della benna (solo Europa)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED sul telaio (lato sinistro, lato destro) e contrappeso
  • Elettropompa di rifornimento

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno di abbassamento del braccio/avambraccio
  • Valvole di ritegno per il cilindro della benna
  • Joystick a un cursore
  • Joystick a due cursori
  • Sterzo con joystick

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°
  • Allarme di marcia
  • Illuminazione per ispezioni
  • 2D E-Fence
  • Cab Avoidance

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

TECNOLOGIA

  • Cat Grade con 2D
  • Cat Grade con 2D con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Ricevitore laser
  • Cat® Grade 3D Ready
  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade con Assist
  • Cat Payload
  • Integrazione Cat Tiltrotator (TRS)

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici doppi 9.00-20 14 PR (solo Corea del Sud)
  • Pneumatici, 10.00-20 16 PR, doppi
  • Pneumatici doppi in gomma piena, 10.00-20
  • Pneumatico spacerless, pneumatico doppio 300-80-22.5 (solo Europa)

CABINA

  • Struttura protettiva per l'operatore (OPG)
  • Parabrezza in due pezzi, apribile (laminato)
  • Parabrezza monopezzo fisso (classificato P5A)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M314 - Tier 4 / Stage V e prodotti spesso oggetto di paragone.

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Escavatore gommato M314

Escavatore gommato M314

Escavatore gommato M314

Escavatore gommato M314

Escavatore gommato M314

Escavatore gommato M314
Escavatore gommato M314
Escavatore gommato M314
Escavatore gommato M314
Escavatore gommato M314