M318

Escavatori gommati M318

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza motore - ISO 14396
174 HP
129 kW
Peso operativo - massimo
43980 lb
19950 kg
Massima velocità di traslazione
21.7 miglia/h
35 km/h

Descrizione generale

Prestazioni e versatilità senza pari

L'escavatore gommato Cat® M318 offre prestazioni eccellenti con il 14 percento di miglioramento della coppia di rotazione e una versatilità senza pari con integrazione totale del Tiltrotator e idraulica avanzata. Risparmiate tempo e denaro con un risparmio complessivo fino al 10% nei costi di manutenzione, intervalli di manutenzione più lunghi e il 100% sulla manutenzione giornaliera a terra. Il modello M318 offre la potenza necessaria per lavorare più a lungo e al contempo risparmiando denaro.

Vantaggi

Prestazioni migliorate

Accelerate il lavoro con il 14% in più di coppia di rotazione, consumi di carburante ridotti e maggiore versatilità grazie all'integrazione di Tiltrotator.

Costi 10% di costi di manutenzione in meno

Gli intervalli di manutenzione più lunghi e sincronizzati, 100% di manutenzione giornaliera da terra e dei punti di ingrassaggio centralizzati con un'opzione di lubrificazione abbassano i costi complessivi.

Comfort migliorato

Le opzioni della cabina Deluxe e premium riprogettate offrono una disposizione ergonomica dei comandi e una visibilità migliorata.

Costi 10% di emissioni di CO2 in meno

L'escavatore M318 emette fino al 10% in meno di CO2 rispetto al modello M318F precedente.

Caratteristiche tecniche di M318

Potenza motore - ISO 14396 174 HP 129 kW
Potenza motore - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrica) 176 hp (metrica)
Modello motore C4.4 C4.4
Potenza netta - ISO 9249 171 HP 128 kW
Potenza netta - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrica) 174 hp (metrica)
Foro 4 pollici 105 mm
Cilindrata 285.5 in³ 4.4 l
Corsa 5 pollici 127 mm
Utilizzo biodiesel Fino a B20¹ Fino a B20¹
Emissioni È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014. È conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014.
Nota (1) La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento alla velocità del motore di 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione. La potenza netta indicata è la potenza disponibile al volano se il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento alla velocità del motore di 2.200 giri/min. Potenza indicata testata in base allo standard specificato in vigore alla data di produzione.
Nota (2) ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali. ¹Per tutti i motori diesel Cat è obbligatorio utilizzare ULSD (a bassissimo tenore di zolfo con un massimo di 15 ppm di zolfo) o ULSD miscelato con i seguenti combustibili a bassa intensità di carbonio: 20% biodiesel FAME (estere metilico di acidi grassi)* o 100% diesel rinnovabile, HVO (olio vegetale idrotrattato) e GTL (da gas a liquido). Consultate le linee guida per la corretta applicazione. Per dettagli, consultate il vostro dealer Cat o le "Raccomandazioni Caterpillar sui liquidi della macchina" (SEBU6250). *I motori privi di dispositivi post-trattamento possono utilizzare miscele superiori, compreso il biodiesel fino al 100% (per l'uso di miscele superiori al 20% di biodiesel, consultate il vostro dealer Cat).** Le emissioni di gas serra al tubo di scarico dei combustibili a intensità di carbonio più bassa sono essenzialmente uguali ai combustibili tradizionali.
Impianto principale - Flusso massimo - Attrezzo 67 gal/min 254 L/min
Pressione massima - Attrezzatura 5366 psi 37000 kPa
Pressione massima - Rotazione 5149 gal/min 35500 kPa
Pressione massima - Traslazione 5076 gal/min 35000 kPa
Peso operativo - massimo 43980 lb 19950 kg
Peso operativo - minimo 38580 lb 17500 kg
Nota (1) Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 610 kg (1.340 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione. Il peso operativo include il serbatoio del combustibile pieno, l'operatore, la benna da 610 kg (1.340 lb) e pneumatici doppi. Il peso varia in base alla configurazione.
Nota (2) Le configurazioni tipiche includono un avambraccio medio da 2500 mm (8'2") e un contrappeso da 3700 kg (8.157 lb). Le configurazioni tipiche includono un avambraccio medio da 2500 mm (8'2") e un contrappeso da 3700 kg (8.157 lb).
Sistema di raffreddamento 8.5 gal (US) 32 l
DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 68.7 gal (US) 260 l
Serbatoio idraulico 31.7 gal (US) 120 l
Riduttore finale 0.7 gal (US) 2.5 l
Serbatoio del combustibile 92.5 gal (US) 350 l
Olio motore 2.9 gal (US) 11 l
Braccio 5205 mm (17'1") 5205 mm (17'1")
Benna Impieghi generali da 0,91 m³ (1,19 yd³) Impieghi generali da 0,91 m³ (1,19 yd³)
Avambraccio 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Altezza di trasporto - sommità della cabina 11 ft 3360 mm
Lunghezza di trasporto 27.8 ft 8470 mm
Distanza del contrappeso da terra 4.3 ft 1301 mm
Distanza libera da terra 1.1 ft 325 mm
Punto di supporto 11.5 ft 3520 mm
Raggio di rotazione posteriore 7.7 ft 2350 mm
Passo 8.9 ft 2700 mm
Tipo di braccio Braccio VA Braccio VA
Benna Impieghi generali da 0,91 m³ (1,19 yd³) Impieghi generali da 0,91 m³ (1,19 yd³)
Altezza di scavo 19.3 ft 5890 mm
Avambraccio 2,5 m (8' 2") 2,5 m (8' 2")
Sbraccio a terra 30.2 ft 9210 mm
Profondità di scavo su parete verticale 15.1 ft 4600 mm
Nota (1) I valori delle gamme operative includono gli pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali (CW) e attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1.484 mm (4'10"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1378 mm (4'6"). I valori delle gamme operative includono gli pneumatici doppi (10.00-20). I valori delle gamme operative sono calcolati con una benna per impieghi generali (CW) e attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1.484 mm (4'10"). I valori di forza sono calcolati con carichi pesanti, una benna per impieghi generali (imperniata) e un raggio della punta di 1378 mm (4'6").
Forze della benna (ISO) 26752 lbf 119 kN
Forze dell'avambraccio (ISO) 16861 lbf 75 kN
Altezza di taglio 33.7 ft 10260 mm
Velocità massima di rotazione 32560 ft·lbf 44 kN·m
Velocità di rotazione 9.4 r/min 9.4 r/min
Massima velocità di traslazione 21.7 miglia/h 35 km/h
Nota L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 0,85 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 pari a 1,216 tonnellate metriche.
Riciclabilità 92% 92%

M318 Attrezzatura standard

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

CABINA

  • Struttura ROPS, insonorizzazione
  • Monitor touchscreen LCD ad alta risoluzione da 254 mm (10")

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Risoluzione dei problemi da remoto

MOTORE

  • Selettore della modalità di potenza
  • Minimo basso con sistema "one-touch" e controllo automatico del regime motore
  • Arresto del motore al minimo automatico
  • Elevata capacità di raffreddamento con temperatura ambiente a 52 °C (125° F)
  • Capacità di avviamento alle basse temperature fino a -18 °C (0 °F)
  • Filtro dell'aria con doppio elemento e prefiltro integrato
  • Pompa elettrica di adescamento

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED su braccio e cabina
  • Luci di direzione anteriori e posteriori per la circolazione su strada
  • Batterie esenti da manutenzione
  • Sezionatore generale elettrico centralizzato

IMPIANTO IDRAULICO

  • Freno di rotazione automatico
  • Riscaldamento automatico dell'olio idraulico
  • Valvola di controllo principale elettronica
  • Valvole di riduzione della deriva del braccio e dell'avambraccio

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Telecamera posteriore e telecamera laterale destra
  • Specchietti grandangolari
  • Interruttore di arresto del motore accessibile da terra
  • Piastra antiscivolo
  • Avvisatore acustico
  • Sistema integrato di gestione dell'integrità del veicolo

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Punti di prelievo dell'olio programmato (S-O-S)
  • Astine di controllo del livello dell'olio motore a terra e sulla piattaforma

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Blocco automatico del freno/assale
  • Trazione integrale

M318 Attrezzatura a richiesta

NOTA

  • L'attrezzatura di serie e a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro dealer Cat.

BRACCIO E AVAMBRACCI

  • Braccio monopezzo da 5.100 mm (16'9")
  • Braccio regolabile variabile da 5205 mm (17'1")
  • Avambraccio da 2.200 mm (7'3")
  • Avambraccio da 2.500 mm (8'2")
  • Avambraccio da 2.900 mm (9'6")

CABINA

  • Cabina Deluxe
  • Cabina Premium
  • Relè ausiliario

TECNOLOGIA CAT

  • Connettività Cat Grade
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade con predisposizione per il montaggio ARO (Attachment Ready Option)
  • Cat Grade 3D dual GNSS
  • Ricevitore laser
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integrazione Cat Tilt Rotator (TRS)

IMPIANTO ELETTRICO

  • Luci LED sul telaio (lato sinistro, lato destro) e contrappeso
  • Elettropompa di rifornimento

IMPIANTO IDRAULICO

  • Valvole di ritegno di abbassamento del braccio/avambraccio
  • SmartBoom
  • Controllo dell'assetto
  • Supporto TRS Cat
  • Sterzo con joystick
  • Joystick a cursore (2 tipi)
  • Circuito ausiliario combinato di portata/alta pressione
  • Circuito dell'attacco rapido

SICUREZZA E PROTEZIONE

  • Visibilità a 360°
  • Faro rotante
  • Illuminazione per ispezioni

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

  • Sistema di lubrificazione automatica per attrezzi e sistema di rotazione

SOTTOCARRO E STRUTTURE

  • Pneumatici, 10.00-20 16 PR, doppi
  • Pneumatici 315/70R22.5, non doppi
  • Pneumatici singoli 445/70R 19.5
  • Pneumatici spacerless, pneumatico doppio 300-80-22.5
  • Contrappeso da 3.700 kg (8.157 lb)
  • Contrappeso da 4.200 kg (9.259 lb)

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Cat 2D E-fence per escavatori

    Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® 2D E-fence mantiene il leverismo anteriore in un'area di lavoro predefinita per evitare pericoli come il traffico. 2D E-fence utilizza i dati raccolti dai sensori di posizione per arrestare automaticamente il movimento quando il leverismo anteriore raggiungere i limiti definiti.

Esplora tecnologia
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

  • Cat Product Link

    La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

  • Risoluzione dei problemi da remoto Cat

    La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat® Inspect consente di accedere ai dati delle attrezzature sul dispositivo mobile. Questa app di facile utilizzo consente di acquisire i dati delle ispezione e si integra con gli altri sistemi di dati Cat, in modo da poter tenere d'occhio la flotta. Più di un milione di ispezioni vengono completate ogni anno, garantendo praticità e responsabilità ai proprietari delle attrezzature.

Esplora tecnologia

La tecnologia Cat® Product Link™ collega in modalità wireless l'utente alle attrezzature, fornendo informazioni preziose sui livelli di efficienza della macchina o della flotta. Informazioni come posizione, ore di funzionamento, consumo di combustibile, produttività, tempi di inattività e codici diagnostici vengono rese disponibili tramite applicazioni Web online consentendo di prendere decisioni tempestive e basate sui fatti per ottimizzare l'efficienza, migliorare la produttività e ridurre i costi di proprietà e gestione della flotta. Disponibile con connettività cellulare o satellitare.

Esplora tecnologia

Remote Flash invia un avviso dal vostro dealer Cat in cui richiede di aggiornare il software sul vostro computer. Per ridurre al minimo i tempi di inattività, è possibile distribuire gli aggiornamenti in cantiere senza dover attendere l'arrivo di un tecnico del dealer. Remote Flash riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la risorsa con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

La risoluzione dei problemi da remoto consentirà al dealer Cat di eseguire test durante il funzionamento della macchina. Una volta identificato il problema, un tecnico può risolverlo con le parti e gli strumenti corretti già dalla prima volta, risparmiando tempo e denaro. La risoluzione dei problemi da remoto riduce i tempi di manutenzione e mantiene operativa la macchina con la massima efficienza.

Esplora tecnologia

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia
  • Cat Grade per escavatori (2D e 3D)

    Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Scavare delle fondamenta. Realizzare un canale per l'acqua. Lavorare in pendenza. Queste attività richiedono la precisione e la velocità offerte dalle tecnologie Cat® Grade. Combinando una guida avanzata con il controllo automatizzato della macchina opzionale, Grade aiuta gli operatori a raggiungere gli obiettivi di livellamento con un numero ridotto di passate e nel rispetto del budget.

Esplora tecnologia
  • Cat Payload per escavatori

    Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Gli escavatori di nuova generazione coprono tutti i tipi di attività: caricamento, impilamento, movimentazione materiali e altro ancora. La tecnologia Cat® Payload consente di pesare immediatamente i carichi, aiutando gli operatori a raggiungere sempre gli obiettivi esatti e a evitare il sovraccarico, il sottocarico o un carico sbagliato di materiali.

Esplora tecnologia

Scopri il confronto tra M318 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Aumenta la produttività e l’efficienza.

Con la Tecnologia Cat® per l’edilizia macchine e operatori sono più produttivi.

Maggiori informazioni

Galleria multimediale

Escavatore gommato M318

Escavatore gommato M318

Escavatore gommato M318

Escavatore gommato M318

Escavatore gommato M318

Escavatore gommato M318

Escavatore gommato M318
Escavatore gommato M318
Escavatore gommato M318
Escavatore gommato M318
Escavatore gommato M318
Escavatore gommato M318

Stick Steer per escavatori Cat®

Stick Steer per escavatori Cat®
Vantaggi per i clienti dell'escavatore gommato M318

Vantaggi per i clienti dell'escavatore gommato M318

Vantaggi per i clienti dell'escavatore gommato M318

Verifica le offerte correnti per  M318

Visualizza più offerte