950 GC

Middelgrote wielladers 950 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nettovermogen – ISO 9249
225 hp
168 kW
Bedrijfsgewicht
41554 lb
18849 kg
Laadbakinhouden
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)

Overzicht

BETROUWBAAR, PRODUCTIEF EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De Cat® 950 GC-wiellader is speciaal ontworpen voor alle taken op uw werkterrein, van materiaaloverslag en het laden van trucks tot algemene bouwwerkzaamheden en het vormen van een materiaalhoop. De uitstekende machineprestaties in combinatie met de lage eigendoms- en bedrijfskosten maken de 950 GC de juiste keuze voor uw bedrijf.

Voordelen

Lage eigendomskosten per uur

Motorregelsysteem voor stationair draaien (EIMS: Engine Idle Management System), automatische motoruitschakeling bij stationair draaien (EIS: Auto Engine Idle Shutdown), ventilatorregeling met variabel toerental en hydrauliek met lastdetectie helpen bij het realiseren van het lage brandstofverbruik van deze machine.

Eenvoudig te bedienen en te onderhouden

Intuïtieve bedieningselementen en een uitstekende zichtbaarheid bieden een comfortabele werkomgeving om de hele dag in te werken. Gegroepeerde onderhoudspunten en kijkglazen zorgen voor snel en gemakkelijk dagelijks onderhoud.

Eén machine, vele werkzaamheden

Ontworpen voor alle taken op uw werkterrein, van materiaaloverslag en het laden van trucks tot algemene bouwwerkzaamheden. Deze machine is speciaal gebouwd als precies de juiste machine voor uw werkzaamheden.

Productspecificaties voor 950 GC

Nettovermogen – ISO 9249 225 hp 168 kW
Emissies Tier 4/Stage V Tier 4/Stage V
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 L
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - ISO 9249 - metrisch 228 hp 168 kW
Maximaal vermogen - 1700 tpm - ISO 14396 240 hp 179 kW
Maximaal vermogen - 1700 tpm - ISO 14396 - metrisch 243 hp 179 kW
Bruto piekmotorkoppel - 1400 tpm - SAE J1995 811 ft·lbf 1099 Nm
Bruto piekmotorkoppel - 1400 tpm - ISO 14396 805 ft·lbf 1092 Nm
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - ISO 9249 225 hp 168 kW
Maximaal nettovermogen - 1700 tpm - SAE J1349 225 hp 168 kW
Maximaal vermogen - 1700 tpm - SAE J1995 241 hp 180 kW
Opmerking Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,9 kg (4,2 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2717 metrische ton (2995 Amerikaanse ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,9 kg (4,2 lb) koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2717 metrische ton (2995 Amerikaanse ton).
Slag 5.31 in 135 mm
Bedrijfsgewicht 41554 lb 18849 kg
Laadbakinhouden 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³) 2,9-4,4 m³ (3,75-5,75 yd³)
Achteruit - 3 14.2 mph 22.8 km/h
Vooruit - 3 14.2 mph 22.8 km/h
Vooruit – 1 4.5 mph 7.3 km/h
Vooruit – 2 8 mph 12.8 km/h
Vooruit - 4 22.4 mph 36 km/h
Achteruit – 2 8 mph 12.8 km/h
Achteruit – 1 4.5 mph 7.3 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 760 mm (30"). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 760 mm (30").
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 9.4 s 9.4 s
Stuursysteem - pomptype Zuiger Zuiger
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk bij 50 ± 1,5 l/min (13,2 + 0,4 US-Gall/min) 4047 psi 27900 kPa
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2390 tpm 68 gal/min 256 L/min
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 L
Transmissie 11.9 gal (US) 45 L
Koelsysteem 13.2 gal (US) 50 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 10 gal (US) 38 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 10.6 gal (US) 40 L
Motorcarter 4.8 gal (US) 18 L
Hydrauliekolietank 29.6 gal (US) 112 L
Inhoud van brandstoftank 76.6 gal (US) 290 L
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Opmerking (1) *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Met het koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde: Opmerking (2) Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG." Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG."
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Met het koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde: Opmerking (1) Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - Opmerking Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)** 107 LWA*** 107 LWA***
Opmerking (3) ***Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG". ***Volgens Richtlijn "2000/14/EG" van de Europese Unie, zoals gewijzigd door "2005/88/EG".
Opmerking (2) **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "richtlijnen van de EU" toepassen. **Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de "richtlijnen van de EU" toepassen.
Terugkantelen - maaiveld 40 graden 40 graden
Middellijn van achteras tot koppeling 5.42 ft 1650 mm
Speling van hefarm 12 ft 3649 mm
Hoogte B-pen 13.75 ft 4188 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 6.75 ft 2055 mm
Bodemvrijheid 1.5 ft 460 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 60 graden 60 graden
Hoogte - bovenkant van motorkap 8.75 ft 2673 mm
Wielbasis 10.83 ft 3300 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.33 ft 3458 mm
Terugkantelen - transportstand 45 graden 45 graden
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op MAXAM MS302 23.5R25 L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op MAXAM MS302 23.5R25 L3-radiaalbanden.
Opmerking (2) *Voldoet volledig aan ISO (2007) 14397-1 Secties 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. *Voldoet volledig aan ISO (2007) 14397-1 Secties 1 tot en met 6, wat 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Kantelmoment - volledig geknikt - starre banden** 25875 lb 11737 kg
Opbreekkracht 34638 lbf 154 kN
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1* 24264 lb 11006 kg
Opmerking (3) **Voldoet aan ISO (2007) 14397-1 Secties 1 tot en met 5. **Voldoet aan ISO (2007) 14397-1 Secties 1 tot en met 5.
Bedrijfsgewicht 41554 lb 18849 kg
Opmerking (1) Voor universele laadbakken van 3,1 m3 (4,0 yd3) met BOCE. Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met MAXAM MS302 23.5R25 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, noodstuurinrichting, geluidsisolatie. Voor universele laadbakken van 3,1 m3 (4,0 yd3) met BOCE. Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met MAXAM MS302 23.5R25 L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, noodstuurinrichting, geluidsisolatie.
Boring 4.13 in 105 mm
Emissies Tier 4/Stage IV Tier 4/Stage IV

950 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Motor - De Cat C7.1 ACERT-motor voldoet aan de Tier 4 Final-/Stage IV-emissienormen
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, automatische Power Shift (4 vooruit/3 achteruit), kickdownfunctie, overtoerenbeveiliging
  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten in oliebad
  • EIMS (Engine Idle Management System: motorregelsysteem voor stationair draaien)
  • EIS (Auto Idle Shutdown: automatisch stationair uitschakelen)
  • Ventilator, radiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Filter, brandstof, primair - waterafscheider/secundair
  • Radiateur, blok (9,5 fpi) met ATAAC
  • Starthulp, gloeibougies
  • Schakelaar, vergrendeling van neutraalschakelaar transmissie

HYDRAULIEK

  • Lastafhankelijk uitrustingsstuksysteem, servogestuurd
  • Speciale stuurpomp met lastdetectie
  • Speciale rem en ventilatortandwielpomp

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm/hoofdschakelaar
  • Dynamo (145 A, borsteltype)
  • Accu's (2), onderhoudsvrij
  • Contactsleutel; start/stop-schakelaar
  • Verlichtingssysteem, halogeen (6 in totaal) - vier (4) halogeenwerklampen; twee (2) halogeenweglichten
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning (HVAC) met 10 ventilatieopeningen en filtereenheid buiten de cabine
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Gehydrovormde ROPS-/FOPS-constructie
  • 12 V-voedingsaansluiting (10 A)
  • Kledinghaak
  • Voorbereiding voor radio
  • Achteruitkijkcamera en display
  • Servogestuurde hydraulische bedieningselementen, hef- en kantelfunctie
  • Elektronisch bewakingssysteem
  • Meters - motorkoelvloeistoftemperatuur/vloeistofniveau; hydrauliekolie-/transmissieolietemperatuur; toerenteller/DEF-niveau
  • Digitale verklikkers - versnellingsindicator; servicemeters; foutcodes
  • Waarschuwingslampjes - luchtinlaatverwarmer; elektrische storing; inlaatspruitstuktemperatuur motor; motoroliedruk, brandstofniveau; brandstofdruk hoog/laag; hydrauliekoliepeil, parkeerrem; oliedruk van hoofdstuurinrichting; oliedruk van bedrijfsrem; alarmlampje, motorstoring; omloop van transmissiefilter
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon
  • Bekerhouders en persoonlijke opbergruimte op rechterconsole
  • Opbergruimte achter de zitting
  • Buitenspiegels, achteruitkijkspiegel
  • Stoel, Cat Comfort (stof), geveerd
  • Veiligheidsgordel
  • Stuurkolom, verstelbare hoek
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)

BANDEN, VELGEN EN WIELEN

  • Banden zijn verkrijgbaar van Triangle, Maxam en Bridgestone
  • Aanbiedingen variëren per regio. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor meer informatie

VLOEISTOFFEN

  • Antivries, 50%-concentratie van Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Afslagschakelaars voor heffen van laadbak en terug naar graven (elektromagnetisch), mechanische afstelling
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtringen
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Voorspatbord, staal
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Motorkap, omhoogklappende luiken
  • Slangen, Cat XT
  • Contragewicht
  • Bakscharnier, Z-stang, voorgevormde dwarsleiding/kantelhendel
  • S•O•S•O•S-kleppen voor onderzoek van smeerolie
  • Kijkglazen: motorkoelvloeistof, hydrauliekolie; transmissieoliepeil
  • Diagnostische druknippels
  • Voorbereid voor Product Link

950 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

OPTIONELE UITRUSTING

  • Startpakket voor lage omgevingstemperaturen (watermantelverwarming, elektrische starthulp en etherstarthulp)
  • Derde hydraulische functie, aanvullende speciale hendel met één as
  • Snelkoppelingsschakelaar
  • Sperdifferentiëlen
  • Rijregeling
  • Luchtgeveerde stoel
  • Noodstuurinrichting, elektrisch
  • Omkeerbare koelventilator (automatisch/handbediend)
  • Gereedschapskist
  • Zonneklep, achter
  • Omvormer met hoge capaciteit, 12 V/15 A
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Extra werklampen (4), halogeen of led
  • Radio
  • Spatbordverlengstukken, voor weggebruik

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 950 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC

950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC
950 GC

950 GC

950 GC

360 View
360 View