Unità di alimentazione industriali C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Gruppi di potenza diesel industriali C4.4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
129.4 HP
96.5 kW
Emissioni
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Velocità nominale
2.200 giri/min
2.200 giri/min

Descrizione generale

L'unità di alimentazione industriale Cat?� C4.4 viene offerta con valori nominali compresi tra 96,5 bkW (129,4 bhp) a 2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Caratteristiche tecniche di C4.4

Potenza massima 129.4 HP 96.5 kW
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min
Potenza minima 129.4 HP 96.5 kW
Emissioni China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 16.2:1 16.2:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 53.5 pollici 1358 mm
Larghezza 29.5 pollici 749 mm
Altezza 37.9 pollici 963 mm
Peso 1146 lb 520 kg

C4.4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria e turbocompressore montati

Sistema di controllo

  • Disponibile nei sistemi 12 V o 24 V
  • Motorino di avviamento 12 V o 24 V

Sistema di raffreddamento

  • Ventola (dispositivo di spinta o di estrazione)
  • Comando della ventola
  • Radiatore
  • Pompa dell'acqua

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano
  • Alloggiamento del volano SAE n. 3

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile
  • Tecnologia ACERT™

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Bocchettone di riempimento dell'olio e coperchio della distribuzione

Supporti

  • Staffe di montaggio motore

Presa di forza (PTO)

  • PTO frontale SAE A o SAE B (142/280 NM)

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C4.4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Unità di alimentazione industriali C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Unità di alimentazione industriali C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

360 View