Potenza nominale
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2736 lb-ft a 1.300 giri/min 3710 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1800 1800 |
Potenza minima | 755 HP 563 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Questa variante del motore Cat® C18, dotata di un sistema di serie con doppio turbocompressore e raffreddamento a valle, è in grado di raggiungere una potenza compresa tra 563-597 kW (755-800 CV) a 1800 giri/min. e di soddisfare gli standard di emissione EU Stage V.
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2736 lb-ft a 1.300 giri/min 3710 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1800 1800 |
Potenza minima | 755 HP 563 kW |
Emissioni | EU Stage V EU Stage V |
Numero di cilindri | 6 in linea verticali 6 in linea verticali |
Cilindrata | 1104.5 in³ 18.1 l |
Aspirazione | Serie con turbocompressore e postrefrigeratore doppio (TTA) Serie con turbocompressore e postrefrigeratore doppio (TTA) |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Sistema di combustione | Iniezione diretta (MEUI) Iniezione diretta (MEUI) |
Rapporto di compressione | 16.0:1 16.0:1 |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR o DOC DOC+DPF+SCR o DOC |
Rotazione dal lato volano | Antiorario Antiorario |
Sistema di raffreddamento | Liquido Liquido |
Lunghezza | 61 pollici 1545 mm |
Larghezza | 45 pollici 1141 mm |
Altezza | 53 pollici 1334 mm |
Peso a secco | 3875 lb 1758 kg |
Peso dell'unità (bagnata) | 3945 lb 1790 kg |
Nota 1 | *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate |