Potenza nominale
Potenza massima | 416 HP 310 kW |
Coppia massima | 1335 lb-ft a 1.400 giri/min 1810 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 308 HP 230 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® C9.3B è disponibile con una potenza nominale compresa tra 280-330 kW (375-443 hp). Questi valori sono stati ottimizzati
per l'uso del carburante nei Paesi in cui non sono previste norme sulle emissioni.
Potenza massima | 416 HP 310 kW |
Coppia massima | 1335 lb-ft a 1.400 giri/min 1810 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 308 HP 230 kW |
Emissioni | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 4.5 pollici 115 mm |
Corsa | 5.9 pollici 149 mm |
Cilindrata | 567.5 in³ 9.3 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 44 pollici 1125 mm |
Larghezza | 31 pollici 791 mm |
Altezza | 42 pollici 1068 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 1907 lb 865 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C9.3B LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima