Potenza nominale
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Velocità nominale | 1.500-2.100 giri/min 1.500-2.100 giri/min |
Potenza minima | 600 HP 447 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori per pompe antincendio Cat?� C18, con potenze nominali comprese tra 447 e 597 kW (600-800 hp) a 1.750-2.100 giri/min, soddisfano gli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3 o U.S. EPA Tier 2 per i motori delle pompe antincendio di emergenza fisse. La potenza nominale 522 kW (700 hp) a 1.500 giri/min non è certificata. Tutte le potenze nominali sono approvate FM e omologate UL. L'avviamento a richiesta è essenziale per il motore di una pompa antincendio, sempre. I motori per pompe antincendio Cat® sono noti per l'avviamento affidabile e l'utilizzo efficiente a lungo termine. La linea Cat di motori per pompe antincendio copre un'ampia gamma di installazioni. A 447-597 bkW (600-800 hp) il C18 è l'ultima aggiunta alla linea di motori per pompe antincendio Cat mantenendo la forte tradizione di avviamenti affidabili e una vita utile lunga.
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Velocità nominale | 1.500-2.100 giri/min 1.500-2.100 giri/min |
Potenza minima | 600 HP 447 kW |
Emissioni | Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3, Tier 2 o non certificati per motori per pompe antincendio di emergenza fisse. Approvati FM e omologati UL Standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 3, Tier 2 o non certificati per motori per pompe antincendio di emergenza fisse. Approvati FM e omologati UL |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Cilindrata | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rapporto di compressione | 16.3:1 16.3:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 74.7 pollici 1889 mm |
Larghezza | 42.6 pollici 1082 mm |
Altezza | 54.3 pollici 1380 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 4306 lb 1953 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotore diesel C18 per pompe antincendio -Aree non regolamentate o con regolamentazione minima