Potenza nominale
Potenza massima | 173.5 HP 129.4 kW |
Coppia massima | 553 lb-ft a 1.400 giri/min 750 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | Da 2.000 a 2.200 giri/min Da 2.000 a 2.200 giri/min |
Potenza minima | 147.5 HP 110 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
C4.4 China Nonroad IV
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat?� C4.4 è disponibile con una potenza nominale compresa tra 110 e 129,4 bkW (147,5-173,5 hp) a 2.200 giri/min ed è conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage IV. Il motore C4.4 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per asfaltatrici, pompe, attrezzature per la raccolta della frutta, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.
Potenza massima | 173.5 HP 129.4 kW |
Coppia massima | 553 lb-ft a 1.400 giri/min 750 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | Da 2.000 a 2.200 giri/min Da 2.000 a 2.200 giri/min |
Potenza minima | 147.5 HP 110 kW |
Emissioni | China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 268.5 in³ 4.4 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 24.8 pollici 630 mm |
Larghezza | 29.4 pollici 748 mm |
Altezza | 35.3 pollici 897 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 1179 lb 535 kg |
Lunghezza | 26.5 pollici 673 mm |
Larghezza | 16.2 pollici 411 mm |
Altezza | 12.2 pollici 309 mm |
Peso | 110 lb 50 kg |
Diametro | 10.64 pollici 270.3 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI