Potenza nominale
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2736 lb-ft a 1.300 giri/min 3710 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1800 1800 |
Potenza minima | 755 HP 563 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'unità di alimentazione industriale Cat® C18 è disponibile con una potenza nominale di 563-597 kW (755-800 hp) a 1.800 giri/min. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2736 lb-ft a 1.300 giri/min 3710 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1800 1800 |
Potenza minima | 755 HP 563 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Ciclo | Diesel a cicli di 4 tempi Diesel a cicli di 4 tempi |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Cilindrata | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rapporto di compressione | 16.0:1 16.0:1 |
Aspirazione | Serie con postrefrigeratore e turbocompressore doppio Serie con postrefrigeratore e turbocompressore doppio |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Sistema di raffreddamento | Liquido Liquido |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC DOC |
Lunghezza | 94.1 pollici 2391 mm |
Larghezza | 65.1 pollici 1655 mm |
Altezza | 75.9 pollici 1928 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI