Motori diesel C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Motori diesel industriali C4.4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
111.3 HP
83 kW
Coppia massima
308 lb-ft a 1.400 giri/min
418 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
UN ECE R96 Stage IIIA
UN ECE R96 Stage IIIA

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat?� C4.4 ad aspirazione naturale è disponibile a potenze nominali comprese tra 54 e 56 bkW (72,4-75 bhp) a 2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a EU Stage IIIA. Sono anche disponibili potenze nominali con turbocompressore e turbocompressore e postrefrigeratore, comprese tra 55,5 e 83 bkW (74,4-111,3 bhp) a 2.200-2.400 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e EU Stage IIIA. I settori e le applicazioni che impiegano i motori C4.4 comprendono: agricoltura, sollevamenti aerei, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, mietitrebbie, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee, architettura paesaggistica e attrezzature per le attività minerarie sotterranee.

Caratteristiche tecniche di C4.4

Potenza massima 111.3 HP 83 kW
Coppia massima 308 lb-ft a 1.400 giri/min 418 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min
Potenza minima 72.4 HP 54 kW
Emissioni UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 269 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 18.2:1 18.2:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale, con turbocompressore o turbocompressore con postrefrigeratore Ad aspirazione naturale, con turbocompressore o turbocompressore con postrefrigeratore
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 26.1 pollici 663 mm
Larghezza 23.7 pollici 602 mm
Altezza 30.5 pollici 775 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 674.6 lb 306 kg

C4.4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Collettore di aspirazione con una scelta di ingressi.

Sistema di controllo

  • Alternatore
  • Motorino di avviamento
  • Pannello di controllo
  • Ausilio all'avviamento con candelette a incandescenza

Sistema di raffreddamento

  • La temperatura standard del serbatoio superiore è di 108 °C (226 °F) per ridurre al minimo le dimensioni del gruppo di raffreddamento
  • Miscela 50/50 di acqua e glicole

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamento del volano SAE n. 3
  • Volano e anelli del motorino di avviamento

Impianto di alimentazione

  • Posizioni del filtro del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio di lubrificazione e sfiatatoi
  • Posizioni del filtro dell'olio
  • Coppa dell'olio lubrificante

Presa di forza

  • SAE B Power Take Off (PTO)

Informazioni generali

  • Carter della distribuzione e comandi ausiliari a ingranaggi
  • Ausiliarie azionate da cinghia
  • Supporti motore
  • Indicatori
  • Display
  • Personalizzazione della potenza e della curva della coppia
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C4.4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motori diesel C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Motori diesel C4.4 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

360 View