Potenza nominale
Potenza massima | 690 HP 515 kW |
Coppia massima | 2360 lb-ft a 1.300 giri/min 3200 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 456 HP 340 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
La configurazione IPU del Cat® C13D non solo offre la flessibilità e le opzioni che si trovano su un motore industriale standard, ma è inoltre dotata di un sistema di raffreddamento integrato, di un modulo di filtraggio del combustibile sul motore e di un cablaggio completo verso un ECM montato sul motore. Conforme agli standard sulle emissioni UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1 e altri standard equivalenti, l'IPU consente un'installazione più semplice e più rapida, permettendo al cliente di dedicare più tempo al lavoro.
Potenza massima | 690 HP 515 kW |
Coppia massima | 2360 lb-ft a 1.300 giri/min 3200 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 456 HP 340 kW |
Emissioni | UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1, non regolamentato UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil Mar-1, non regolamentato |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Cilindrata | 787.2 in³ 12.9 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Lunghezza | 89 pollici 2249 mm |
Larghezza | 46 pollici 1160 mm |
Altezza | 65 pollici 1641 mm |
Peso a secco | 3856 lb 1749 kg |