C15 LRC

Motori diesel industriali C15

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
595 HP
444 kW
Coppia massima
2004 lb-ft a 1.400 giri/min
2717 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
Cina III non stradale, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA
Cina III non stradale, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA

Descrizione generale

Nelle operazioni di cantieri edili e attività minerarie, in agricoltura e silvicoltura, e in un'ampia gamma di settori, i motori diesel per uso industriale Cat?� C15 offrono la potenza, le prestazioni e la durevolezza per le sfide più impegnative. Soprattutto, godono del prezioso supporto della nostra rete di dealer Cat di classe mondiale, pronta a offrire tutta l'assistenza necessaria per ogni motore industriale Cat®. I settori e le applicazioni che adottano motori C15 comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, escavatori/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee. I motori C15, con potenze nominali comprese tra 328 e 444 bkW (440-595 bhp) a 1.800-2.100 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni China Stage II, U.S. EPA Tier 3 equivalenti, EU Stage IIIA equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA ed EU in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.

Caratteristiche tecniche di C15

Potenza massima 595 HP 444 kW
Coppia massima 2004 lb-ft a 1.400 giri/min 2717 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min
Potenza minima 440 HP 328 kW
Emissioni Cina III non stradale, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA Cina III non stradale, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 ed EU Stage IIIA
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.8 pollici 171 mm
Cilindrata 927.6 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 18.0:1 18.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 54.2 pollici 1377 mm
Larghezza 36.2 pollici 919 mm
Altezza 48.3 pollici 1226 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 3239 lb 1469 kg

C15 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) ADEM™ A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamento del volano SAE n. 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Filtro del combustibile, terziario (2 micron)
  • Tecnologia ACERT™
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C15 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C15 LRC

C15 LRC

360 View