Motori diesel C27 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel industriali C27

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
1050 HP
783 kW
Coppia massima
3448 lb-ft a 1.200 giri/min
4674 Nm a 1.200 giri/min
Emissioni
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat?� C27 è disponibile con potenze nominali comprese tra 597 e 783 bkW (800-1.050 bhp) a 1.800 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final.

Caratteristiche tecniche di C27

Potenza massima 1050 HP 783 kW
Coppia massima 3448 lb-ft a 1.200 giri/min 4674 Nm a 1.200 giri/min
Velocità nominale 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Potenza minima 800 HP 597 kW
Emissioni U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Configurazione del motore V-12 V-12
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1649.5 in³ 27 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC DOC
Lunghezza 73.8 pollici 1874 mm
Larghezza 63 pollici 1600 mm
Altezza 53.9 pollici 1370 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 6625 lb 3004 kg

C27 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico
  • Cablaggio incassato con schiuma
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Funzioni software configurabili
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e relativi alloggiamenti

  • Scelta di alloggiamento del volano SAE n. 0 o SAE n. 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Sistema elettronico di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Impianto di ventilazione per carter aperto
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio posteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento

Scopri il confronto tra C27 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motori diesel C27 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

C27 Acert

Motori diesel C27 Tier 4 - Aree altamente regolamentate
C27 Acert

Profilo video del motore industrialeC27 - Trituratore a tramoggia Morbark 1300

Profilo video del motore industrialeC27 - Trituratore a tramoggia Morbark 1300

360 View