Potenza nominale
Potenza massima | 142 HP 106 kW |
Coppia massima | 417 lb-ft a 1.500 giri/min 566 Nm a 1500 giri/min |
Velocità nominale | 2.000-2.400 giri/min 2.000-2.400 giri/min |
Potenza minima | 74 HP 55 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® C3.6 è il perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, affidabilità e prestazioni. Questo motore è disponibile con valori nominali che raggiungono i 106 kW (142 hp) a 2.200 giri/min. Il motore C3.6 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui trattori agricoli, alesatrici/perforatrici, compattatori/rulli, compressori, silvicoltura, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per la raccolta della frutta e molto altro.
Potenza massima | 142 HP 106 kW |
Coppia massima | 417 lb-ft a 1.500 giri/min 566 Nm a 1500 giri/min |
Velocità nominale | 2.000-2.400 giri/min 2.000-2.400 giri/min |
Potenza minima | 74 HP 55 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 |
Numero di cilindri | 4 4 |
Cilindrata | 220.9 in³ 3.6 l |
Aspirazione | Con turbocompressore e post-refrigeratore (TA) Con turbocompressore e post-refrigeratore (TA) |
Foro | 3.86 pollici 98 mm |
Corsa | 4.72 pollici 120 mm |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Post-trattamento | DOC+DPF o DOC+DPF+SCR DOC+DPF o DOC+DPF+SCR |
Capacità olio lubrificante totale | 3.06 gal (US) 11.6 l |
Rotazione dal lato volano | Antiorario Antiorario |
Sistema di raffreddamento | Liquido Liquido |
Lunghezza | 26.3 pollici 667 mm |
Larghezza | 22.2 pollici 564 mm |
Altezza | 31 pollici 787 mm |
Peso a secco | 840 lb 381 kg |
Peso dell'unità (bagnata) | 928 lb 421 kg |
Nota 1 | *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI