Potenza nominale
Potenza massima | 142 HP 106 kW |
Coppia massima | 411.2 lb-ft a 1.400 giri/min 558 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.200 giri/min 2.200 giri/min |
Potenza minima | 91.2 HP 68 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriali Cat?� C4.4 offrono un perfetto bilanciamento tra durata, efficienza dei consumi e basse emissioni. Testati sul campo, questi motori impiegano una gamma di impianti di alimentazione Common Rail e sistemi di controllo avanzati per assicurare la massima produttività negli ambienti più difficili. Hanno dimostrato di poter gestire le applicazioni più complesse e di assicurare prestazioni che vanno al di là delle aspettative degli utenti più esigenti. I settori e le applicazioni che impiegano i motori C4.4 comprendono: agricoltura, sollevamenti aerei, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, mietitrebbie, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee, architettura paesaggistica e attrezzature per le attività minerarie sotterranee. I motori C4.4, con potenze nominali comprese tra 74,5 e 106 kW (100-142 hp) a 2.200 giri/min, soddisfano gli standard sulle emissioni EPA Tier 3 equivalenti, EU Stage IIIA equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA ed EU in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.
Potenza massima | 142 HP 106 kW |
Coppia massima | 411.2 lb-ft a 1.400 giri/min 558 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.200 giri/min 2.200 giri/min |
Potenza minima | 91.2 HP 68 kW |
Emissioni | China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5 pollici 127 mm |
Cilindrata | 269 in³ 4.4 l |
Rapporto di compressione | 16.9:1 16.9:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore (T) o con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore (T) o con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 24.8 pollici 631 mm |
Larghezza | 24.6 pollici 626 mm |
Altezza | 37.7 pollici 958 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 794 lb 360 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI