Motori diesel C3.6 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Motori diesel industriali C3.6 per trattori

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
121 HP
90 kW
Coppia massima
369 lb-ft a 1.500 giri/min
500 Nm a 1500 giri/min
Emissioni
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1
UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1

Descrizione generale

Il motore Cat® C3.6 per trattore agricolo offre l'equilibrio perfetto tra formato compatto, affidabilità e prestazioni. Questo motore è disponibile con potenze nominali che arrivano fino a 90 kW (121 bhp) a 2.400 giri/min.

Il motore C3.6 è progettato per soddisfare i requisiti specifici dei trattori agricoli inclusa la coppa strutturale con alberi di equilibratura gemelli.

Caratteristiche tecniche di C3.6 per trattori

Potenza massima 121 HP 90 kW
Coppia massima 369 lb-ft a 1.500 giri/min 500 Nm a 1500 giri/min
Velocità nominale 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min
Potenza minima 74 HP 55 kW
Emissioni UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea
Foro 3.9 pollici 98 mm
Corsa 4.7 pollici 120 mm
Cilindrata 220 in³ 3.6 l
Rapporto di compressione 17.0:1 17.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 26.8 pollici 681 mm
Larghezza 22.2 pollici 564 mm
Altezza 33.7 pollici 855 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 840 lb 381 kg

C3.6 per trattori Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • Motorino di avviamento (12 V)
  • Alternatore (12 V)
  • Centralina elettronica (montata sul telaio)
  • Sensori di controllo motore e cablaggio robusto
  • Interfaccia dati tramite CANbus SAE J1939

Volani e relativi alloggiamenti

  • Piastra posteriore agricola come supporto del cambio
  • Scelta del volano per abbinamento alle pompe e trasmissioni idrauliche comunemente in commercio
  • Presa di forza laterale con interfaccia SAE A o SAE B

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile – montato sul telaio
  • Con sensore acqua

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio lubrificante
  • Coppa dell'olio con inclinazione elevata – 25° in tutte le direzioni

Informazioni generali

  • Capacità di avviamento a freddo a -25 °C (-13 °F)
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C3.6 per trattori e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Motori diesel C3.6 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Motori diesel C3.6 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima