Potenza nominale
Potenza massima | 24 HP 18.4 kW |
Coppia massima | 63 lb-ft a 1.600 giri/min 86 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.800 giri/min 2.800 giri/min |
Potenza minima | 19.3 HP 14.4 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriali Cat?� C1.1 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi.
Potenza massima | 24 HP 18.4 kW |
Coppia massima | 63 lb-ft a 1.600 giri/min 86 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.800 giri/min 2.800 giri/min |
Potenza minima | 19.3 HP 14.4 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Configurazione del motore | 3 in linea 3 in linea |
Foro | 3 pollici 77 mm |
Corsa | 3.2 pollici 81 mm |
Cilindrata | 69 in³ 1.13 l |
Rapporto di compressione | 23.0:1 23.0:1 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale (NA)/con turbocompressore (T) Ad aspirazione naturale (NA)/con turbocompressore (T) |
Sistema di combustione | Iniezione indiretta Iniezione indiretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 19.3 pollici 491 mm |
Larghezza | 15.8 pollici 400 mm |
Altezza | 22.7 pollici 576 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 211 lb 96 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.