Potenza nominale
Potenza massima | 302 HP 225 kW |
Coppia massima | 940 lb-ft a 1.400 giri/min 1274 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 202 HP 151 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il gruppo di potenza industriale C7.1 è disponibile con una potenza nominale di 151-225 kW (202-302 hp) a 1800-2200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV e Giappone 2014 (Tier 4 Final). Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.
Potenza massima | 302 HP 225 kW |
Coppia massima | 940 lb-ft a 1.400 giri/min 1274 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 202 HP 151 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 (Tier 4 Final) |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5.3 pollici 135 mm |
Cilindrata | 427.7 in³ 7.01 l |
Rapporto di compressione | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirazione | Serie con turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) Serie con turbocompressore e postrefrigeratore (TTA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 69.6 pollici 1769 mm |
Larghezza | 36.1 pollici 916 mm |
Altezza | 57.5 pollici 1461 mm |
Peso | 2204 lb 1000 kg |
Lunghezza | 30.4 pollici 771 mm |
Larghezza | 31.2 pollici 793 mm |
Altezza | 18.4 pollici 468 mm |
Peso | 198 lb 90 kg |
Diametro | 13.3 pollici 338 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Unità di potenza industriali C7.1 Tier 4 - Aree altamente regolamentate