Potenza nominale
Potenza massima | 2481 HP 1850 kW |
Coppia massima | 13424 lb-ft a 820 giri/min 18200 Nm a 820 giri/min |
Velocità nominale | 750-1.000 giri/min 750-1.000 giri/min |
Potenza minima | 1998 HP 1490 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat?� 3606 offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire. I settori alimentati dai motori 3606 includono edilizia, silvicoltura, industria generale, movimentazione materiali ed estrazione mineraria. Questi motori 3606, con potenze nominali comprese tra 1.490e 1.850 bkW (1.998-2.481 bhp) a 750-1.000 giri/min, non sono certificati e disponibili per aree non regolamentate globali.
Potenza massima | 2481 HP 1850 kW |
Coppia massima | 13424 lb-ft a 820 giri/min 18200 Nm a 820 giri/min |
Velocità nominale | 750-1.000 giri/min 750-1.000 giri/min |
Potenza minima | 1998 HP 1490 kW |
Emissioni | Non certificato Non certificato |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 11 pollici 280 mm |
Corsa | 11.8 pollici 300 mm |
Cilindrata | 6764 in³ 110.8 l |
Rapporto di compressione | 13:01 13:01 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 157 pollici 3988 mm |
Larghezza | 69 pollici 1748 mm |
Altezza | 103 pollici 2626 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 34500 lb 15680 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI