Potenza nominale
Potenza massima | 217 HP 162 kW |
Coppia massima | 663 lb-ft a 1.400 giri/min 900 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.950-2.200 giri/min 1.950-2.200 giri/min |
Potenza minima | 150 HP 112 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Condizioni, applicazioni e ambienti più impegnativi rendono i motori diesel industriali Cat?� C7.1 la soluzione ideale per le macchine per impieghi gravosi. Grazie a decenni di esperienza nello sviluppo e nell'innovazione dei motori diesel, Cat garantisce bassi costi di esercizio, affidabilità e durata offrendo ai clienti un enorme vantaggio. Soprattutto, godono del prezioso supporto della nostra rete di dealer Cat di classe mondiale, pronta a offrire tutta l'assistenza necessaria per ogni motore industriale Cat. I settori e le applicazioni che impiegano i motori C7.1 comprendono: agricoltura, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie/macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee e attrezzature per le attività minerarie sotterranee. I motori C7.1, con potenze nominali comprese tra 105 e 162 bkW (140-220 lb) a 1.950-2.200 giri/min, sono conformi agli standard sulle emissioni China Stage II, U.S. EPA Tier 2 equivalenti, EU Stage II equivalenti. Sono disponibili in Cina e in altre aree non regolamentate.
Potenza massima | 217 HP 162 kW |
Coppia massima | 663 lb-ft a 1.400 giri/min 900 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.950-2.200 giri/min 1.950-2.200 giri/min |
Potenza minima | 150 HP 112 kW |
Emissioni | China Nonroad Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA China Nonroad Stage III, UN ECE R96 Stage IIIA |
Configurazione del motore | 4 tempi, 6 cilindri in linea 4 tempi, 6 cilindri in linea |
Foro | 4.1 pollici 105 mm |
Corsa | 5.3 pollici 135 mm |
Cilindrata | 427.7 in³ 7.01 l |
Rapporto di compressione | 18.2:1 18.2:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 44.9 pollici 1140 mm |
Larghezza | 28.4 pollici 720 mm |
Altezza | 32.3 pollici 820 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 1118 lb 507 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C7.1 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima