Potenza nominale
Potenza massima | 28.2 HP 21 kW |
Coppia massima | 49.4 lb-ft a 2.400 giri/min 67 Nm a 2.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-3.400 giri/min 2.200-3.400 giri/min |
Potenza minima | 19.7 HP 14.7 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriali Cat?� C1.1 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi. I settori e le applicazioni che adottano motori C1.1 comprendono: supporto a terra per aeromobili, unità di alimentazione ausiliarie, alesatrici/perforatrici, trituratori/affilatrici, compattatori/rulli, costruzione, silvicoltura, applicazioni industriali generiche, movimentazione materiali, estrazioni minerarie, attrezzature per movimento terra mobili, torri faro mobili, pompe, scavatrincee e attrezzature per estrazione sotterranea. I motori C1.1, con potenze nominali comprese tra 13,7 e 21 bkW (18,4-28 bhp) a 2.200-3.400 giri/min, soddisfano gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Interim equivalenti. Sono disponibili anche utilizzando U.S. EPA Flexibility e per l'Europa e, a seconda degli standard sulle emissioni applicabili, possono essere introdotti in altre aree regolamentate e non regolamentate.
Potenza massima | 28.2 HP 21 kW |
Coppia massima | 49.4 lb-ft a 2.400 giri/min 67 Nm a 2.400 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-3.400 giri/min 2.200-3.400 giri/min |
Potenza minima | 19.7 HP 14.7 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea |
Foro | 3 pollici 77 mm |
Corsa | 3.2 pollici 81 mm |
Cilindrata | 69 in³ 1.13 l |
Rapporto di compressione | 23.0:1 23.0:1 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale |
Sistema di combustione | Iniezione indiretta Iniezione indiretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 19.3 pollici 491 mm |
Larghezza | 15.7 pollici 400 mm |
Altezza | 22.7 pollici 576 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 191 lb 87 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C1.1 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima