Potenza nominale
Potenza massima | 451 HP 336 kW |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 325 HP 242 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'unità di alimentazione diesel industriale Cat?� C11 è disponibile con una potenza nominale compresa tra 242 e 336 kW (325-451 hp) a 1.800-2.100 giri/min ed è conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1 e UN R96 Stage IIIA. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.
Potenza massima | 451 HP 336 kW |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 325 HP 242 kW |
Emissioni | Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 Brazil MAR-1, UN R96 Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3 |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 5.5 pollici 140 mm |
Cilindrata | 677.4 in³ 11.1 l |
Rapporto di compressione | 17.2:1 17.2:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 92 pollici 2328 mm |
Larghezza | 50 pollici 1271 mm |
Altezza | 71 pollici 1816 mm |
Peso | 3730 lb 1692 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Gruppi di potenza industriali C11 - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima