Motori diesel C9.3B China NR4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel industriali C9.3B China NR4

China Nonroad Stage IV

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
456 HP
340 kW
Coppia massima
1540 lb-ft a 1.400 giri/min
2088 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
China Nonroad Stage IV
China Nonroad Stage IV

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat® C9.3B è disponibile con una
potenza nominale compresa tra 250 e 340 bkW (335-456 bhp)
a 1.800-2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA
Tier 4 Final, EU Stage V, Giappone 2014 e Corea Tier 4
Final* o China Nonroad Stage IV.
I motori C9.3B sono la scelta ideale per
applicazioni agricole, assistenza da terra per aeromobili,
settore delle costruzioni, silvicoltura, usi industriali generici,
movimentazione materiali e attività minerarie.

Vantaggi

Assicura 18% Maggiore potenza rispetto ai modelli precedenti

21% Un aumento della coppia rispetto ai modelli precedenti

Il gruppo motore è molto 12% più leggero rispetto ai modelli precedenti

Caratteristiche tecniche di C9.3B China NR4

Potenza massima 456 HP 340 kW
Coppia massima 1540 lb-ft a 1.400 giri/min 2088 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min
Potenza minima 335 HP 250 kW
Emissioni China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV
Configurazione del motore 6 in linea 6 in linea
Foro 4.5 pollici 115 mm
Corsa 5.9 pollici 149 mm
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Rapporto di compressione 17.0:1 17.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lunghezza 44.3 pollici 1125 mm
Larghezza 31.1 pollici 791 mm
Altezza 42 pollici 1068 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 1907 lb 865 kg
Lunghezza 36.4 pollici 925 mm
Larghezza 27.3 pollici 694 mm
Altezza 17 pollici 432 mm
Peso 211 lb 96 kg

C9.3B China NR4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria
  • Sistema con turbocompressore a montaggio centrale con configurazioni di scarico anteriore e posteriore

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico
  • Cablaggio incassato con schiuma
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Funzioni software configurabili
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) integrata
  • Comando della ventola a distanza

Sistema di raffreddamento

  • Uscita del termostato verticale o DX
  • Pompa dell'acqua centrifuga
  • Il dealer mette a disposizione strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature

Volani e relativi alloggiamenti

  • Presa di forza SAE 1 disponibile con comandi della presa di forza SAE A, SAE B, SAE C a richiesta. Grazie agli accessori disponibili su richiesta è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso. (Tier 4 Final, Stage V proposto)

Impianto di alimentazione

  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Filtro del combustibile primario
  • Doppi e tripli filtri del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Sistema elettronico di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Impianto di ventilazione per carter aperto
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi
  • Scelta delle coppe anteriori, posteriori o centrali
  • Impianto di ventilazione per carter aperto con eliminazione dei fumi (sistema di filtraggio OCV opzionale)

Presa di forza (PTO)

  • Comandi della presa di forza SAE A, SAE B o SAE C. In alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso.

Informazioni generali

  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento

Post-trattamento

  • Modulo emissioni pulite (CEM) comprensivo di filtro antiparticolato diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) ad alta efficienza

Post-trattamento Tier 4 Final, Stage V proposto

  • Centralina elettronica della pompa (PETU)
  • Disponibile nei sistemi 12 V o 24 V

Scopri il confronto tra C9.3B China NR4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motori diesel C9.3B China NR4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C9.3B NR4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C9.3B NR4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C9.3B NR4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C9.3B China NR4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C9.3B NR4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C9.3B NR4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C9.3B NR4 - Aree altamente regolamentate