Potenza nominale
Potenza massima | 465 HP 347 kW |
Coppia massima | 1602 lb-ft a 1.350 giri/min 2172 Nm a 1.350 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 375 HP 280 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat?� 3406C offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire. I settori e le applicazioni che adottano motori 3406C comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, mietitrebbie, macchine raccoglitrici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, draghe, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, escavatori/dragline, attrezzature agricole per usi speciali, irroratrici, attrezzature di trasporto in superficie, scavatrincee e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.
Potenza massima | 465 HP 347 kW |
Coppia massima | 1602 lb-ft a 1.350 giri/min 2172 Nm a 1.350 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 375 HP 280 kW |
Emissioni | Non certificato Non certificato |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.4 pollici 137 mm |
Corsa | 6.5 pollici 165 mm |
Cilindrata | 893.4 in³ 14.6 l |
Rapporto di compressione | 14.5:1 14.5:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 65.4 pollici 1660 mm |
Larghezza | 35.7 pollici 906 mm |
Altezza | 52.6 pollici 1335 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 2866 lb 1300 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI3406C LRC
Motori diesel 3406C LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima