Motore per pompe antincendio 3406C

Pompe antincendio diesel 3406C

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
482 HP
359 kW
Emissioni
Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Approvati FM e omologati UL
Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Approvati FM e omologati UL
Velocità nominale
1.750-2.300 giri/min
1.750-2.300 giri/min

Descrizione generale

Il motore per pompe antincendio diesel industriale Cat?� 3406C è disponibile con potenze nominali comprese tra 218-359 kW (292-482 hp) a 1.750-2.300 giri/min. Queste potenze nominali sono non certificate e sono disponibili per aree globali non regolamentate. Approvati FM e omologati UL. Sono disponibili potenze nominali aggiuntive del 3406C con o senza radiatori, ma non sono approvati FM o omologati UL. L'avviamento a richiesta è essenziale per il motore di una pompa antincendio, sempre. I motori per pompe antincendio Cat® sono noti per l'avviamento affidabile e l'utilizzo efficiente a lungo termine.

Caratteristiche tecniche di 3406C

Potenza massima 482 HP 359 kW
Velocità nominale 1.750-2.300 giri/min 1.750-2.300 giri/min
Potenza minima 292 HP 218 kW
Emissioni Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Approvati FM e omologati UL Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Approvati FM e omologati UL
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.5 pollici 165 mm
Cilindrata 893 in³ 14.6 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 65.4 pollici 1660 mm
Altezza 52.6 pollici 1335 mm

3406C Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Collettore a secco o raffreddato ad acqua e turbocompressore

Sistema di carica

  • Alternatore di carica 24 V, 35 A

Sistema di controllo

  • Regolatore idromeccanico

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Scambiatore di calore
  • Serbatoio di espansione
  • Circuiti di raffreddamento dell'aria non depurata FM: ferro 1,5", orizzontale o verticale, acciaio inossidabile 316 1,5", orizzontale o verticale
  • Radiatore a richiesta, non omologati UL o approvati FM

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico - raffreddato ad acqua (umido) o a secco
  • Gomito di scarico, a secco, 152 mm (6"), flangia 4 bulloni

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 1
  • Alloggiamento del volano SAE n. 1
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile, SX
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Separatore acqua/filtro combustibile primario

Strumentazione

  • Quadro strumenti, SX
  • Manometro della pressione olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Indicatore di temperatura dell'acqua
  • Contaore

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Bocchettone di riempimento dell'olio all'interno del coperchio delle valvole e astina di livello, entrambi DX
  • Coppa dell'olio posteriore
  • Bocchettone di riempimento dell'olio all'interno del coperchio delle valvole
  • Astina di livello

Sistema di supporto

  • Supporti

Prese di forza

  • Portamozzo del volano

Sistema di protezione

  • Sistema di arresto-avvio, automatico (compatibile con i requisiti NFPA 20, può essere eccitato da una delle due fonti batteria e azionamento del dispositivo di avviamento manuale)

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni e protezione
  • Occhielli di sollevamento
  • Vernice: rosso pompa antincendio, radiatore a richiesta nero

Scopri il confronto tra 3406C e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore per pompe antincendio 3406C

Motore per pompe antincendio 3406C

360 View