Potenza nominale
Potenza massima | 74 HP 55 kW |
Coppia massima | 221 lb-ft a 1.600 giri/min 300 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 67 HP 50 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriali Cat® C2.8 assicurano un perfetto equilibrio tra dimensioni compatte, affidabilità e prestazioni. Questo motore è disponibile con potenze nominali che arrivano fino a 55 bkW (74 bhp) a 2.500 giri/min. Il motore C2.8 è progettato per soddisfare le necessità di molti settori e applicazioni, tra cui trattori agricoli, funivie aeree, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, silvicoltura, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, attrezzature per la raccolta della frutta, per impieghi su terreni erbosi e cura del verde e attrezzature per le attività estrattive sotterranee.
Potenza massima | 74 HP 55 kW |
Coppia massima | 221 lb-ft a 1.600 giri/min 300 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 67 HP 50 kW |
Emissioni | UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 UN ECE R96 Stage IIIA, Brazil MAR-1 |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea |
Foro | 3.5 pollici 90 mm |
Corsa | 4.3 pollici 110 mm |
Cilindrata | 171 in³ 2.8 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore (T) e con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore (T) e con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 24.9 pollici 633 mm |
Larghezza | 21.2 pollici 538 mm |
Altezza | 30.9 pollici 786 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 705 lb 320 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C2.8 LCR - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima