Potenza nominale
Potenza massima | 690 HP 515 kW |
Coppia massima | 2360 lb-ft a 1.300 giri/min 3200 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 456 HP 340 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
C13D
Richiedi un preventivo Trova dealerSpecifiche chiave
Il Cat® C13D è un motore robusto e con densità di potenza realizzato per macchine che affrontano continuamente lavori pesanti in una serie di settori, tra cui attività estrattiva, edilizia, movimentazione materiali, assistenza da terra per aeromobili e molto altro. Con un motore industriale a iniezione diretta common rail con turbocompressore variabile conforme a U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e ad altri standard sulle emissioni equivalenti, ottenete la potenza necessaria, risparmiando tempi e costi sul lavoro.
Potenza massima | 690 HP 515 kW |
Coppia massima | 2360 lb-ft a 1.300 giri/min 3200 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min |
Potenza minima | 456 HP 340 kW |
Emissioni | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Foro | 5.1 pollici 130 mm |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Cilindrata | 787.2 in³ 12.9 l |
Rapporto di compressione | 18:1 18:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 54 pollici 1381 mm |
Larghezza | 38 pollici 969 mm |
Altezza | 50 pollici 1273 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 2544 lb 1154 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI