Potenza nominale
Potenza massima | 2100 HP 1506 kW |
Coppia massima | 7563 lb-ft a 1.300 giri/min 10254 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1.750 giri/min 1.750 giri/min |
Potenza minima | 2100 HP 1506 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore Cat® 3516C è disponibile a una potenza nominale di 1.506 bkW (2.100 BHP) a 1.750 giri/min. Questo motore è disponibile usando il regime di flessibilità EPA (U.S.) e per altre aree regolamentate e non regolamentate globali. Il motore 3516C assicura durata e prestazioni insuperabili in una varietà di settori e applicazioni, tra cui perforatrici e alesatrici, trituratrici, affilatrici, decespugliatori, gru, draghe, lavori di silvicoltura, movimentazione materiali, attività minerarie e pompe.
Potenza massima | 2100 HP 1506 kW |
Coppia massima | 7563 lb-ft a 1.300 giri/min 10254 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1.750 giri/min 1.750 giri/min |
Potenza minima | 2100 HP 1506 kW |
Emissioni | Standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2 Non-road (attualmente senza certificazione EPA) Standard sulle emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2 Non-road (attualmente senza certificazione EPA) |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi V-16 Diesel 4 tempi V-16 |
Foro | 6.7 pollici 170 mm |
Corsa | 8.5 pollici 215 mm |
Cilindrata | 4760 in³ 78 l |
Rapporto di compressione | 14.7:1 14.7:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 129.1 pollici 3278 mm |
Larghezza | 60.2 pollici 1530 mm |
Altezza | 81.2 pollici 2062 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 17284 lb 7840 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel 3516 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima