Unità di alimentazione industriali C15 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Gruppi di potenza diesel industriali C15

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
540 HP
403 kW
Emissioni
Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti
Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti
Velocità nominale
1.800-2.100 giri/min
1.800-2.100 giri/min

Descrizione generale

L'unità di alimentazione industriale Cat?� C15 è disponibile con le potenze nominali comprese tra 328 e 403 bkW (440-540 bhp) a 1.800-2.100 giri/min. Queste potenze nominali sono conformi agli standard sulle emissioni China Stage II, equivalenti a U.S. EPA Tier 3 e equivalenti a EU Stage IIIA. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.

Caratteristiche tecniche di C15

Potenza massima 540 HP 403 kW
Velocità nominale 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min
Potenza minima 440 HP 328 kW
Emissioni Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti Cina Stage II, equivalente agli standard U.S. EPA Tier 3 e UE Stage IIIA equivalenti
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6.8 pollici 171.4 mm
Cilindrata 927.6 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 18.0:1 18.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 96.4 pollici 2448 mm
Larghezza 51.8 pollici 1317 mm
Altezza 103.5 pollici 2630 mm
Peso 4532 lb 2055 kg

C15 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Con turbocompressore
  • Con postrefrigeratore aria-aria

Sistema di controllo

  • Regolazione elettronica e controllo della velocità della presa di forza
  • Potenze nominali programmabili
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Minimo basso, minimo alto e limite del motore totale programmabili
  • Diagnostica elettronica e registrazione dei guasti
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) ADEM™ A4

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento, uscita verticale
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga
  • Pompa dell'acqua, ingresso

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita di scarico opzionale

Volani e relativi alloggiamenti

  • Alloggiamento del volano SAE n. 1

Impianto di alimentazione

  • Iniezione MEUI
  • Filtro del combustibile, secondario (2 micron)
  • Tecnologia ACERT™
  • Pompa di mandata del combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Filtro dell'olio di lubrificazione
  • Coppa dell'olio anteriore
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Capacità di avviamento a freddo -20 °C (-4 °F)
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra C15 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Unità di alimentazione industriali C15 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Unità di alimentazione industriali C15 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima