Potenza nominale
Potenza massima | 630 HP 470 kW |
Velocità nominale | 1800-2100 1800-2100 |
Potenza minima | 575 HP 429 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
L'unità di alimentazione industriale Cat?� C18 è disponibile con le potenze nominali comprese tra 429 e 470 kW (575-630 hp) a 1.800-2.100 giri/min. Queste potenze nominali sono conformi agli standard sulle emissioni China Stage II, U.S. EPA Tier 3 equivalenti e EU Stage IIIA equivalenti o non certificati. Comodamente preconfigurata per un'ampia gamma di applicazioni, l'unità di alimentazione industriale Cat® è un gruppo di alimentazione completo comprendente radiatore, volano, alternatore e cablaggio dell'alternatore completamente preassemblati per un'installazione semplice e rapida in una serie di applicazioni OEM, di assemblaggio o altro. Queste unità dai consumi di combustibile ridotti sono pronte per l'uso per applicazioni di irrigazione, industriali, minerarie e altre applicazioni che implicano l'uso di pompe.
Potenza massima | 630 HP 470 kW |
Velocità nominale | 1800-2100 1800-2100 |
Potenza minima | 575 HP 429 kW |
Emissioni | China Stage II, U.S. EPA Tier 3 equivalente, EU Stage IIIA equivalente o non certificato China Stage II, U.S. EPA Tier 3 equivalente, EU Stage IIIA equivalente o non certificato |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 6 cilindri in linea |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Cilindrata | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rapporto di compressione | 16.3:1 16.3:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 54.6 pollici 1388 mm |
Larghezza | 36.3 pollici 921 mm |
Altezza | 48.9 pollici 1243 mm |
Peso | 4844 lb 2197 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIUnità di alimentazione industriali C18 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima