Potenza nominale
Potenza massima | 456 HP 340 kW |
Coppia massima | 1540 lb-ft a 1.400 giri/min 2088 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 335 HP 250 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® C9.3B è disponibile con una potenza nominale compresa tra 250 e 340 kW (335-456 hp) a 1.800-2.200 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, China Nonroad (NR) Stage IV, Giappone 2014 e Corea Stage V.
Potenza massima | 456 HP 340 kW |
Coppia massima | 1540 lb-ft a 1.400 giri/min 2088 Nm a 1.400 giri/min |
Velocità nominale | 1.800-2.200 giri/min 1.800-2.200 giri/min |
Potenza minima | 335 HP 250 kW |
Emissioni | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Foro | 4.5 pollici 115 mm |
Corsa | 5.9 pollici 149 mm |
Cilindrata | 567.5 in³ 9.3 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Lunghezza | 44 pollici 1125 mm |
Larghezza | 31 pollici 791 mm |
Altezza | 42 pollici 1068 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 1907 lb 865 kg |
Lunghezza | 36 pollici 925 mm |
Larghezza | 27 pollici 694 mm |
Altezza | 17 pollici 432 mm |
Peso | 211 lb 96 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C9.3B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C9.3B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C9.3B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Motori diesel C9.3B Tier 4 - Aree altamente regolamentate
Testimonial di un cliente proprietario di un motore Cat D6T Tier 4
Animazione motore C9.3 ACERT Tier 4 industriale