Potenza nominale
Potenza massima | 1650 HP 1231 kW |
Coppia massima | 5296 lb-ft a 1.450 giri/min 7180 Nm a 1.450 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1500 HP 1119 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat?� 3512B offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire. I settori e le applicazioni che adottano motori 3512B comprendono: alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, movimentazione materiali, attività minerarie, macchine mobili di movimento terra, pompe, escavatori/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee. Questi motori 3512B, con potenze nominali comprese tra 1.119 e 1.231 bkW (1.500-1.650 bhp) a 1.800 giri/min, non sono certificati. Sono disponibili per aree globali non regolamentate.
Potenza massima | 1650 HP 1231 kW |
Coppia massima | 5296 lb-ft a 1.450 giri/min 7180 Nm a 1.450 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1500 HP 1119 kW |
Emissioni | Non certificato Non certificato |
Configurazione del motore | Diesel a cicli di 4 tempi V-12 Diesel a cicli di 4 tempi V-12 |
Foro | 6.7 pollici 170 mm |
Corsa | 7.5 pollici 190 mm |
Cilindrata | 3158 in³ 51.8 l |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 120.8 pollici 3067 mm |
Larghezza | 70.3 pollici 1785 mm |
Altezza | 71.1 pollici 1806 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 13400 lb 6078 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI