Potenza nominale
Potenza massima | 25.3 HP 18.9 kW |
Coppia massima | 72.2 lb-ft a 1.600 giri/min 97.9 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.200 giri/min 2.200 giri/min |
Potenza minima | 25.3 HP 18.9 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il C1.7 è un motore diesel industriale a iniezione diretta conforme agli standard sulle emissioni China Nonroad Stage IV che non richiede controllo elettronico, sistema post-trattamento o ricircolo dei gas di scarico. È disponibile con molte opzioni di fabbrica configurabili per ridurre al minimo i costi di sviluppo e di produzione della macchina.
Potenza massima | 25.3 HP 18.9 kW |
Coppia massima | 72.2 lb-ft a 1.600 giri/min 97.9 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.200 giri/min 2.200 giri/min |
Potenza minima | 25.3 HP 18.9 kW |
Emissioni | China Nonroad Stage IV China Nonroad Stage IV |
Configurazione del motore | 3 in linea 3 in linea |
Foro | 3.3 pollici 84 mm |
Corsa | 3.9 pollici 100 mm |
Cilindrata | 101.4 in³ 1.662 l |
Rapporto di compressione | 23:01 23:01 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale |
Sistema di combustione | Iniezione indiretta Iniezione indiretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | ND ND |
Lunghezza | 22.2 pollici 564 mm |
Larghezza | 17.8 pollici 453 mm |
Altezza | 25.7 pollici 654 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 353 lb 160 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI