Potenza nominale
Potenza massima | 48 HP 36 kW |
Coppia massima | 122 lb-ft a 1.600 giri/min 166 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.800 giri/min 2.800 giri/min |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I nuovi motori diesel industriali Cat® C1.7 elettronici con impianto di alimentazione common rail offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Le dimensioni ultracompatte dell'unità e le numerose opzioni li rendono ideali per agricoltura, piattaforme aeree, compressori, edilizia, industria generale, attrezzature per irrigazione, movimentazione materiali, attrezzature portatili per movimento terra, torri faro portatili, architettura paesaggistica, attrezzature minerarie e di saldatura.
Potenza massima | 48 HP 36 kW |
Coppia massima | 122 lb-ft a 1.600 giri/min 166 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.800 giri/min 2.800 giri/min |
Emissioni | EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final |
Configurazione del motore | 3 in linea 3 in linea |
Foro | 3.3 pollici 84 mm |
Corsa | 3.9 pollici 100 mm |
Cilindrata | 103.7 in³ 1.7 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore (T) Con turbocompressore (T) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF DOC+DPF |
Lunghezza | 28.1 pollici 713 mm |
Larghezza | 21.1 pollici 536 mm |
Altezza | 28.4 pollici 722 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 419 lb 190 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI