Unità di potenza industriale C13D

Gruppi di potenza diesel industriali C13D

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
690 HP
515 kW
Coppia massima
2360 lb-ft a 1.300 giri/min
3200 Nm a 1.300 giri/min
Emissioni
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV
EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV

Descrizione generale

La configurazione IPU del Cat® C13D non solo offre la flessibilità e le opzioni che si trovano su un motore industriale standard, ma è dotata anche di montaggio e post-trattamento completi, di un sistema di raffreddamento integrato con tubazioni dell'aria e del liquido di raffreddamento e di un cablaggio completo con un ECM montato sul motore. Conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e altri standard equivalenti, l'IPU consente un'installazione più semplice e più rapida, permettendo al cliente di impiegare meno tempo a preoccuparsi dell'integrazione e dedicare più tempo al lavoro.

Caratteristiche tecniche di C13D

Potenza massima 690 HP 515 kW
Coppia massima 2360 lb-ft a 1.300 giri/min 3200 Nm a 1.300 giri/min
Velocità nominale 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min
Potenza minima 456 HP 340 kW
Emissioni EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, Corea Stage V, Giappone 2014, Cina NRIV
Configurazione del motore 6 in linea 6 in linea
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.4 pollici 162 mm
Cilindrata 787.2 in³ 12.9 l
Rapporto di compressione 18:1 18:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lunghezza 89 pollici 2249 mm
Larghezza 46 pollici 1160 mm
Altezza 65 pollici 1641 mm
Peso a secco 3856 lb 1749 kg

C13D Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore variabile
  • Con postrefrigeratore aria-aria
  • Disponibili configurazioni di scarico anteriore o posteriore

Sistema di controllo

  • Comandi avanzati - sistema di controllo elettronico
  • Cablaggio incassato con schiuma
  • Compensazione automatica dell'altitudine
  • Compensazione della potenza per la temperatura del combustibile
  • Funzioni software configurabili
  • Trasmissione e controllo SAE J1939 del sistema di monitoraggio del motore
  • Centralina elettronica (ECU) integrata
  • Comando della ventola a distanza

Sistema di raffreddamento

  • Modulo dei fluidi che include: pompa dell'acqua, refrigeratore dell'olio, cartuccia del filtro dell'olio a manutenzione superiore (su richiesta), termostati del liquido di raffreddamento doppi e termostato dell'olio singolo
  • Pompa dell'acqua centrifuga
  • Il dealer mette a disposizione strumenti di supporto relativi al sistema di raffreddamento al fine di garantire l'affidabilità delle attrezzature
  • Variante del filtro dell'olio remoto del modulo dei fluidi disponibile

Volano e rispettivo alloggiamento

  • Configurazioni multiple di alloggiamento del volano, caratterizzate da una configurazione del PTO standard e per impieghi gravosi
  • Alloggiamento del volano standard SAE n.1 con volani SAE n.14 o 140

Impianto di alimentazione

  • Impianto di alimentazione a iniezione diretta common rail con iniettori con perdita zero-statica
  • Modulo combustibile: filtri a cartuccia primari e secondari e una pompa di adescamento manuale o elettrica
  • Modulo combustibile remoto disponibile
  • Collettore combustibile che consente l'idraulica di ritorno al serbatoio del combustibile verso l'esterno o verso la parte posteriore come anche la fornitura del liquido di raffreddamento
  • Combinazione di combustibile ad alta pressione lubrificato a olio e pompa di mandata del combustibile meccanica

Sistema di lubrificazione

  • Sistema di ventilazione per carter aperto passivo esente da manutenzione integrato nel coperchio delle valvole (richiesto per i motori con certificazione EU Stage V)
  • Funzione di reflusso dell'acqua del filtro dell'olio di manutenzione senza problemi integrata nel modulo dei fluidi
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Sensore di livello dell'olio
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio a ingranaggi
  • Scelta delle coppe anteriori, posteriori o centrali
  • Impianto di ventilazione per carter aperto con eliminazione dei fumi (sistema di filtraggio OCV richiesto per motori con certificazione EU Stage V)

Presa di forza (PTO)

  • Fino a 5 prese di forza aggiuntive: 2 rivolte verso la parte posteriore (SAE B, C o D), 2 rivolte verso la parte anteriore (SAE A o SAE B) e una rivolta verso la parte anteriore e montata in basso (SAE B)

Informazioni generali

  • Vernice giallo Caterpillar, con colori opzionali disponibili su richiesta
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento

C13D Attrezzatura a richiesta

Gruppi di potenza industriali

  • Gruppo di raffreddamento installato in fabbrica che include il radiatore, il postrefrigeratore aria-aria (ATAAC), le tubazioni del liquido di raffreddamento verso e dal radiatore e le tubazioni dell'aria verso e dall'ATAAC.
  • Sistema post-trattamento montato sul motore e installato in fabbrica, tubazioni dell'aria di scarico pre-connesse e filtri dell'aria
  • Strumento/ pannelli di controllo installati in fabbrica inviati con unità telematiche

Scopri il confronto tra C13D e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Unità di potenza industriale C13D

Unità di potenza industriale C13D