Potenza nominale
Potenza massima | 13.7 HP 10.2 kW |
Coppia massima | 22 lb-ft a 2.600 giri/min 29.7 Nm a 2.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.000-3.600 giri/min 2.000-3.600 giri/min |
Potenza minima | 11 HP 8.2 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriale Cat?� C0.5 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi.
Potenza massima | 13.7 HP 10.2 kW |
Coppia massima | 22 lb-ft a 2.600 giri/min 29.7 Nm a 2.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.000-3.600 giri/min 2.000-3.600 giri/min |
Potenza minima | 11 HP 8.2 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
Configurazione del motore | 2 in linea 2 in linea |
Foro | 2.6 pollici 67 mm |
Corsa | 2.8 pollici 72 mm |
Cilindrata | 31 in³ 0.5 l |
Rapporto di compressione | 23.5:1 23.5:1 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale |
Sistema di combustione | Iniezione indiretta Iniezione indiretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Lunghezza | 16 pollici 407 mm |
Larghezza | 14.6 pollici 371 mm |
Altezza | 20.6 pollici 523 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 126 lb 57 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI