Potenza nominale
Potenza massima | 40.2 HP 30 kW |
Coppia massima | 83 lb-ft a 1.800 giri/min 112 Nm a 1.800 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-3.000 giri/min 2.200-3.000 giri/min |
Potenza minima | 27.8 HP 20.7 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori diesel industriale Cat?� C1.5 offrono straordinarie prestazioni grazie a un'ampia gamma di velocità e un'eccezionale densità di potenza. Il formato ultra-compatto e l'ampia scelta di opzioni rendono questi motori ideali per un'ampia gamma di applicazioni ridotte fuoristrada. La manutenzione da un solo lato semplifica il lavoro e riduce i costi di esercizio complessivi. Impieghi a cui sono destinati i motori C1.5: trattori agricoli, mietitrebbia e raccoglitori, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori e affilatrici, compattatori e rulli, compressori, edilizia, irrigazione e pompe, architettura paesaggistica, attrezzature mobili per movimento terra, pavimentazione, scavatrincee, estrazione sotterranea e movimentazione di materiali. I motori C1.5, con potenze nominali comprese tra 20,9 e 30 bkW (28-40,2 bhp) a 2.200-3.000 giri/min, soddisfano gli standard sulle emissioni EPA Tier 4 Interim equivalenti. Sono disponibili modelli conformi agli standard U.S.A. EPA in regime di flessibilità e per altre aree regolamentate e non regolamentate.
Potenza massima | 40.2 HP 30 kW |
Coppia massima | 83 lb-ft a 1.800 giri/min 112 Nm a 1.800 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-3.000 giri/min 2.200-3.000 giri/min |
Potenza minima | 27.8 HP 20.7 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente U.S. EPA Tier 4 Interim equivalente |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 3 cilindri in linea |
Foro | 3.3 pollici 84 mm |
Corsa | 3.5 pollici 90 mm |
Cilindrata | 91 in³ 1.496 l |
Rapporto di compressione | 22.5:1 22.5:1 |
Aspirazione | Ad aspirazione naturale o con turbocompressore Ad aspirazione naturale o con turbocompressore |
Sistema di combustione | Iniezione indiretta Iniezione indiretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 22.5 pollici 572 mm |
Larghezza | 20.3 pollici 512 mm |
Altezza | 25.3 pollici 643 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 345 lb 157 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel C1.5 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima