Potenza nominale
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2736 lb-ft a 1.300 giri/min 3710 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1800-2000 1800-2000 |
Potenza minima | 575 HP 429 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat® C18 è disponibile alle potenze nominali comprese tra 429 e 522 bkW (575-700 bhp) a 1.800-1.900 giri/min. I settori e le applicazioni che adottano motori C18 comprendono: agricoltura, trattori agricoli, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/affilatarici, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, draghe, silvicoltura, usi industriali generici, unità di potenza idrauliche, impianti di irrigazione, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, attrezzature per la pavimentazione, pompe, pale/dragline, attrezzature di trasporto in superficie e scavatrincee.
Potenza massima | 800 HP 597 kW |
Coppia massima | 2736 lb-ft a 1.300 giri/min 3710 Nm a 1.300 giri/min |
Velocità nominale | 1800-2000 1800-2000 |
Potenza minima | 575 HP 429 kW |
Emissioni | EU Stage V EU Stage V |
Cilindrata | 1104.5 in³ 18.1 l |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 7.2 pollici 183 mm |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rapporto di compressione | 16.0:1 16.0:1 |
Post-trattamento | DOC o DOC+DPF+SCR DOC o DOC+DPF+SCR |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Configurazione del motore | 6 in linea 6 in linea |
Altezza | 21.7 pollici 551 mm |
Lunghezza | 33.6 pollici 854 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Larghezza | 11.3 pollici 287 mm |
Capacità volumetrica | 51.1 qt (US) 48.4 l |
Larghezza | 43.8 pollici 1112 mm |
Altezza | 25.7 pollici 652 mm |
Peso | 600 lb 272 kg |
Lunghezza | 45.4 pollici 1153 mm |
Diametro | 14 pollici 356 mm |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLILe brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
C18 Tier 4
Profilo video del motore industriale C18 ACERT - Trituratore legno Morbark 3800