Potenza nominale
Potenza massima | 1200 HP 895 kW |
Coppia massima | 4056 lb-ft a 1.200 giri/min 5499 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il motore diesel industriale Cat?� C32 è disponibile con potenze nominali comprese tra 746 e 895 bkW (1.000-1.200 bhp) a 1.800 giri/min. Questi valori nominali sono conformi agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final.
Potenza massima | 1200 HP 895 kW |
Coppia massima | 4056 lb-ft a 1.200 giri/min 5499 Nm a 1.200 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
Emissioni | U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final |
Configurazione del motore | V-12 V-12 |
Foro | 5.7 pollici 145 mm |
Corsa | 6.4 pollici 162 mm |
Cilindrata | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rapporto di compressione | 15.0:1 15.0:1 |
Aspirazione | Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) Twin Turbo-Postrefrigeratore (TTA) |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | DOC DOC |
Lunghezza | 73.8 pollici 1874 mm |
Larghezza | 63 pollici 1600 mm |
Altezza | 53.9 pollici 1370 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 6625 lb 3004 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI