Motore diesel 3516 per pompe antincendio - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Pompe antincendio diesel 3516

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
1985 HP
1480 kW
Emissioni
Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvati FM. Non omologati UL
Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvati FM. Non omologati UL
Velocità nominale
1.460-1.750 giri/min
1.460-1.750 giri/min

Descrizione generale

Il motore per pompe antincendio diesel industriale Cat?� 3516 è disponibile con potenze nominali comprese tra 1.417 e 1480 kW (1.900-1.985 hp) a 1.460-1.750 giri/min. Queste potenze nominali non sono certificate, non sono approvate FM e non sono omologate UL. Sono disponibili per aree globali non regolamentate. L'avviamento a richiesta è essenziale per il motore di una pompa antincendio, sempre. I motori per pompe antincendio Cat® sono noti per l'avviamento affidabile e l'utilizzo efficiente a lungo termine.

Caratteristiche tecniche di 3516

Potenza massima 1985 HP 1480 kW
Velocità nominale 1.460-1.750 giri/min 1.460-1.750 giri/min
Potenza minima 1900 HP 1417 kW
Emissioni Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvati FM. Non omologati UL Non certificato. Disponibile per aree non regolamentate. Non approvati FM. Non omologati UL
Configurazione del motore Diesel 4 tempi V-16 Diesel 4 tempi V-16
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Cilindrata 4210 in³ 69 l
Rapporto di compressione 13.0:1 13.0:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA)
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento - -
Lunghezza 146.9 pollici 3730 mm
Altezza 74.9 pollici 1902 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 17800 lb 8074 kg

3516 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria. Per impieghi normali, a secco, a pannello con indicatori di manutenzione, turbocompressore e postrefrigerato mediante l'acqua della camicia.
  • Turbocompressore, montato sul retro
  • Postrefrigerazione mediante l'acqua della camicia

Sistema di controllo

  • Alternatore di carica 24 V, 35 A
  • Regolatore, DX, 3161 con coppa dell'olio sintetico integrata
  • Controllo del rapporto aria-combustibile
  • Controllo meccanico della velocità, senza controllo di coppia
  • Controllo del regolatore
  • Bloccaggio sicuro

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, centrifuga

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Volani e relativi alloggiamenti

  • Volano SAE n. 0
  • 151 denti del volano
  • Alloggiamento del volano SAE n. 0
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile, con indicatori di manutenzione, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
  • Pompa di mandata del combustibile

Strumentazione

  • Quadro strumenti, DX
  • Manometro della pressione olio motore
  • Manometro della pressione del combustibile
  • Manometro della pressione differenziale del filtro dell'olio
  • Indicatore della temperatura dell'acqua della camicia
  • Contaore elettrico
  • Contagiri

Sistema di lubrificazione

  • Sfiatatoio del basamento, montaggio superiore
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento dell'olio
  • Astina di livello dell'olio
  • Pompa dell'olio
  • Filtro dell'olio, di tipo a cartuccia con manutenzione DX
  • Coppa dell'olio superficiale
  • Sistema di eliminazione dei fumi (non installato)

Sistema di supporto

  • Guide, montaggio, lunghezza del motore, 254 mm (10 in), di tipo industriale, profilato a C.
  • Incluso sui motori di precisione selezionati

Presa di forza

  • Sistema di azionamento accessorio, lato superiore DX
  • Alloggiamento anteriore, a lato singolo

Sistema di protezione

  • Scatola di derivazione
  • Arresto manuale, DX
  • Protezione dell'arresto di sicurezza, spegnimento in eccitazione
  • Bassa pressione dell'olio, minimo basso 69 kPa (10 psi), minimo alto 207 kPa (30 psi)
  • Temperatura dell'acqua
  • Velocità eccessiva
  • Solenoide regolatore 3161 con spegnimento in eccitazione

Sistema di avviamento

  • Interruttore di avviamento

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Occhielli di sollevamento
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Scopri il confronto tra 3516 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Motore diesel 3516 per pompe antincendio - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima

Motore diesel 3516 per pompe antincendio - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima