Potenza nominale
Potenza massima | 6598 HP 4920 kW |
Coppia massima | 35692 lb-ft a 820 giri/min 48390 Nm a 820 giri/min |
Velocità nominale | 800-1.000 giri/min 800-1.000 giri/min |
Potenza minima | 5579 HP 4160 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat?� 3616 offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire. I settori alimentati dai motori 3616 includono edilizia, silvicoltura, industria generale, movimentazione materiali ed estrazione mineraria. Questi motori 3616, con potenze nominali comprese tra 4.160 e 4.920 bkW (5.579-6.598 bhp) a 800-1.000 giri/min, non sono certificati e sono disponibili per aree non regolamentate globali.
Potenza massima | 6598 HP 4920 kW |
Coppia massima | 35692 lb-ft a 820 giri/min 48390 Nm a 820 giri/min |
Velocità nominale | 800-1.000 giri/min 800-1.000 giri/min |
Potenza minima | 5579 HP 4160 kW |
Emissioni | Non certificato Non certificato |
Configurazione del motore | Diesel 4 tempi V-16 Diesel 4 tempi V-16 |
Foro | 11 pollici 280 mm |
Corsa | 11.8 pollici 300 mm |
Cilindrata | 18036 in³ 295.6 l |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 216 pollici 5482 mm |
Larghezza | 67 pollici 1704 mm |
Altezza | 127 pollici 3231 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 65900 lb 29950 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIMotori diesel 3616 LRC - Aree non regolamentate o con regolamentazione minima