Potenza nominale
Potenza massima | 74 HP 55 kW |
Coppia massima | 221 lb-ft a 1.600 giri/min 300 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 74 HP 55 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
I motori IPU C2.8 e C3.6 sono motori a iniezione diretta common rail con impianto dell'aria con turbocompressore o turbocompressore e postrefrigeratore conformi agli standard sulle emissioni EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final e Japan 2014 (Tier 4 Final). Per agevolare le procedure di montaggio, l'unità di alimentazione industriale (IPU) assicura il montaggio del sistema post-trattamento completo, un sistema di raffreddamento integrato, un cablaggio completo e il montaggio per il modulo ECM e il filtro del combustibile.
Potenza massima | 74 HP 55 kW |
Coppia massima | 221 lb-ft a 1.600 giri/min 300 Nm a 1.600 giri/min |
Velocità nominale | 2.200-2.400 giri/min 2.200-2.400 giri/min |
Potenza minima | 74 HP 55 kW |
Emissioni | EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final/ Giappone 2014 (Tier 4 Final) EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final/ Giappone 2014 (Tier 4 Final) |
Numero di cilindri | 4 in linea 4 in linea |
Ciclo | A 4 tempi A 4 tempi |
Foro | 3.54 pollici 90 mm |
Corsa | 4.33 pollici 110 mm |
Cilindrata | 170.9 in³ 2.8 l |
Rapporto di compressione | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirazione | Con turbocompressore Con turbocompressore |
Sistema di combustione | Iniezione diretta Iniezione diretta |
Rotazione dal lato volano | Antiorario Antiorario |
Post-trattamento | DOC+DPF DOC+DPF |
Sistema di raffreddamento | Liquido Liquido |
Lunghezza | 46.9 pollici 1191 mm |
Larghezza | 31.9 pollici 809 mm |
Altezza | 38 pollici 966 mm |
Peso a secco | 1126 lb 511 kg |
Nota 1 | *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI