Motore diesel industriale C13

Motori diesel industriali C13

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
440 HP
328 kW
Coppia massima
1482 lb-ft a 1.400 giri/min
2010 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
Emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2
Emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat® C13 è disponibile in valori nominali da 309-328 kW (414-440 hp) e con emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2.

Caratteristiche tecniche di C13

Potenza massima 440 HP 328 kW
Coppia massima 1482 lb-ft a 1.400 giri/min 2010 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 1.800-2.100 giri/min 1.800-2.100 giri/min
Potenza minima 414 HP 309 kW
Emissioni Emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2 Emissioni equivalenti a U.S. EPA Tier 2
Numero di cilindri 6 in linea verticali 6 in linea verticali
Cilindrata 762.8 in³ 12.5 l
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Sistema di combustione Iniezione diretta (MEUI) Iniezione diretta (MEUI)
Rapporto di compressione 17,3:1 o 15,8:1 17,3:1 o 15,8:1
Post-trattamento Nessuno Nessuno
Capacità olio lubrificante totale 10.6 gal (US) 40 l
Rotazione dal lato volano Antiorario Antiorario
Sistema di raffreddamento Liquido Liquido
Ciclo A 4 tempi A 4 tempi
Lunghezza 51 pollici 1295 mm
Larghezza 41 pollici 1054 mm
Altezza 47 pollici 1186 mm
Peso a secco 2509 lb 1138 kg
Peso dell'unità (bagnata) 2583 lb 1172 kg
Nota 1 *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate *Le dimensioni effettive dipendono dalle opzioni selezionate

Scopri il confronto tra C13 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Motore diesel industriale C13

Motore diesel industriale C13