Motori diesel C4.4 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel industriali C4.4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza massima
200 HP
150 kW
Coppia massima
609 lb-ft a 1.400 giri/min
825 Nm a 1.400 giri/min
Emissioni
U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V
U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V

Descrizione generale

Il motore diesel industriale Cat® C4.4 è disponibile con una potenza nominale compresa tra 82 e 150 bkW (109-200 bhp) a 2.200 giri/min ed è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V. I settori e le applicazioni che impiegano i motori C4.4 comprendono: agricoltura, sollevamenti aerei, assistenza da terra per aeromobili, alesatrici/perforatrici, trituratori/trinciaceppi, compattatori/rulli, compressori, edilizia, gru, frantumatori, mannellatrici/abbattitrici, silvicoltura, carrelli elevatori, usi industriali generici, mietitrebbie, gruppi di potenza idraulici, impianti di irrigazione, caricatori/trasportatori, movimentazione materiali, attività minerarie, attrezzature mobili di movimento terra, spazzatrici mobili, attrezzature per la pavimentazione, pompe, disboscatrici, attrezzature agricole per impieghi speciali, irroratrici, scavatrincee, architettura paesaggistica e attrezzature per le attività minerarie sotterranee.

Caratteristiche tecniche di C4.4

Potenza massima 200 HP 150 kW
Coppia massima 609 lb-ft a 1.400 giri/min 825 Nm a 1.400 giri/min
Velocità nominale 2.200 giri/min 2.200 giri/min
Potenza minima 109 HP 82 kW
Emissioni U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V U.S. EPA e CARB Tier 4 Final, EU Stage V
Configurazione del motore Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea Diesel 4 tempi e 4 cilindri in linea
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA) Con turbocompressore e postrefrigeratore (TA) o con turbocompressore e postrefrigeratore di serie (TTA)
Sistema di combustione Iniezione diretta Iniezione diretta
Rotazione dal lato volano Senso antiorario Senso antiorario
Post-trattamento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Lunghezza 32.4 pollici 822 mm
Larghezza 29.6 pollici 748 mm
Altezza 35.3 pollici 897 mm
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali 1180 lb 535 kg
Lunghezza 26.5 pollici 675 mm
Larghezza 24.5 pollici 623 mm
Altezza 17.8 pollici 453 mm
Peso 143.3 lb 65 kg

C4.4 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard

Sistema di controllo

  • Sistema di controllo elettronico completo; tutti i connettori e i cavi sono impermeabili e in grado di resistere ai difficili ambienti fuoristrada
  • Le funzioni software flessibili e configurabili e il bus CAN conforme allo standard SAE J1939 garantiscono un elevato livello di integrazione delle macchine

Sistema di raffreddamento

  • La temperatura standard del serbatoio superiore è di 108 °C (226 °F) per ridurre al minimo le dimensioni del gruppo di raffreddamento
  • Miscela 50/50 di acqua e glicole

Volani e relativi alloggiamenti

  • Con configurazione SAE3 di serie

Impianto di alimentazione

  • Common rail elettronico ad alta pressione
  • Design innovativo del filtro per assicurare la massima protezione del motore

Sistema di lubrificazione

  • Ampia scelta di coppe per diverse applicazioni

Presa di forza

  • Flange SAE A e SAE B sul lato sinistro. Flangia SAE A aggiuntiva disponibile sul lato sinistro. In alcune applicazioni è possibile prendere la potenza del motore dalla parte anteriore del motore stesso. Inoltre, sono disponibili compressori montati in fabbrica.

Informazioni generali

  • Disponibile con o senza equilibratore
  • Vernice: giallo Caterpillar, con colori disponibili a richiesta

Sistema post-trattamento/controllo emissioni pulite U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V

  • Modulo emissioni pulite (CEM), composto da filtro antiparticolato diesel (DPF) e catalizzatore di ossidazione diesel (DOC)
  • Riduzione catalitica selettiva (SCR)
  • Collegamento dei tubi flessibili da 3" con opzioni diritta, a 45° e a 90° per maggiore flessibilità

Scopri il confronto tra C4.4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Motori diesel C4.4 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

Motori diesel C4.4 Tier 4 - Aree altamente regolamentate

360 View