Potenza nominale
Potenza massima | 1100 HP 820 kW |
Coppia massima | 3211 lb-ft a 1.450 giri/min 4353 Nm a 1.450 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Per esigenze più ampie di alimentazione in qualsiasi ambiente, i motori diesel industriali Cat® 3508B offrono prestazioni e durata imbattibili assolutamente necessarie perché i clienti possano mantenere in funzione le loro applicazioni e operazioni industriali. Questi motori erogano una potenza di uscita elevata, una comprovata affidabilità e un'eccellente efficienza del combustibile. Questi motori mantengono bassi costi di esercizio a tutela della redditività dei vostri clienti per gli anni a venire.
Potenza massima | 1100 HP 820 kW |
Coppia massima | 3211 lb-ft a 1.450 giri/min 4353 Nm a 1.450 giri/min |
Velocità nominale | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |
Potenza minima | 1000 HP 746 kW |
Emissioni | Non certificato Non certificato |
Configurazione del motore | Diesel a cicli di 4 tempi V-8 Diesel a cicli di 4 tempi V-8 |
Foro | 6.7 pollici 170 mm |
Corsa | 7.5 pollici 190 mm |
Cilindrata | 2105 in³ 34.5 l |
Aspirazione | Con turbocompressore e postrefrigeratore Con turbocompressore e postrefrigeratore |
Rotazione dal lato volano | Senso antiorario Senso antiorario |
Post-trattamento | - - |
Lunghezza | 97 pollici 2462 mm |
Larghezza | 67 pollici 1704 mm |
Altezza | 68 pollici 1720 mm |
Peso - A secco - Funzionamento di base del motore senza gli accessori opzionali | 9500 lb 4309 kg |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI